Drivlösningar från NORD
Skärmaskiner för att skära livsmedel säkert och effektivt, transportband för paketförsändelser, doseringspumpar för färska juicer på flaska. Överallt där rörelser måste styras intelligent arbetar NORDs styrkor till din fördel.
NORD DRIVESYSTEMS tar fram systemlösningar för alla drivapplikationer. Med vår höga branschkompetens anpassar vi komponenterna ur vårt omfattande sortiment modulära produkter optimalt till varandra. Vår perfekt anpassningsbara drivelektronik säkerställer då att våra växlar och motorer gör precis det du behöver.
Ta reda på hur NORD löser dina drivapplikationer effektivt och tillförlitligt.
Hygien- och vårdprodukter | Omrörare
NORD drivlösningar säkerställer genomgående hög produktkvalitet även med olika formuleringar. NORDAC <i>PRO</i> frekvensomriktare i effektområden upp till 160 kW styr industriella växelmotorer. Hög precisionsreglering och stora överbelastningsområden säkerställer tillförlitliga processer.
Vår MAXXDRIVE® XC industriväxel ger den nödvändiga kraften för att uppnå den erforderliga homogeniteten även för högviskösa produkter som tandkräm. Med vridmoment på 242 000 Nm och högre ger de hastighet och kontinuitet och – med sitt vridstyva UNICASE™-hus – står de permanent emot de enorma tvär- och axiella krafterna som verkar på omröraraxeln.
Livsmedel | Skärmaskiner
I skärmaskiner för livsmedelsprodukter säkerställer vår NORDAC <i>PRO</i> styrskåpsomriktare exakt kontroll av kontakttrycket för bröd, kött eller ost i maskinen. Detta möjliggörs av den integrerade PLC:n. Det gör det möjligt att fritt programmera drivningsrelaterade styrfunktioner.
I kombination med en UNIVERSAL snäckväxelmotor uppnår lösningen en hög överbelastningskapacitet. "Safe Torque Off" garanterar funktionssäkerhet: Om maskinhuven är öppen stannar motorn, liksom fräsen.
Post & paket | Paketlogistik
Tillsammans kan våra NORDAC <i>LINK</i> decentraliserade frekvensomriktare och våra IE5+ vinkelväxlade motorer driva kilometervis av transportörer inom paketlogistik ekonomiskt och hållbart. De energibesparande motorerna har hög verkningsgrad över ett brett hastighets- och vridmomentområde. De erbjuder också optimal energiförbrukning vid dellast och hastighetsområden. Detta möjliggör implementering av betydande variantreduktion.
Dessutom övertygar lösningen med mycket enkelt underhåll. De decentraliserade frekvensomriktarna är monterade nära motorn. Anslutningarna kan upprättas via enkla och anpassningsbara stickanslutningar.
Livsmedel | Transportteknik
NORD frekvensomriktare uppfyller idealiskt de stora kraven på exakt varvtalsreglering. Detta säkerställer en optimalt balanserad produktionsprocess.
NORDAC <i>PRO</i> kan integreras via Ethernet, vilket möjliggör fjärrunderhåll av systemet. Onlineverktyg kan därför användas för att kontrollera komponenter för fel och för att utvärdera eventuella registrerade data för frekvensomformaren. På så sätt säkerställer NORD hög systemtillförlitlighet.
Jordbruk | Koborstar
En borste som "manövreras" av en ko kräver en intelligent styrd drivning. Detta tas över av frekvensomriktaren NORDAC <i>BASE</i>, vars integrerade PLC används för att programmera applikationsspecifika funktioner. När den kommer i kontakt med en ko börjar borsten rotera automatiskt. Om det blir för mycket motstånd, till exempel om svansen fastnar, stannar borsten och roterar i motsatt riktning. Dessutom ändras rotationsriktningen vid varje start och med fem minuters mellanrum. Detta säkerställer jämnt slitage på borstelementen.
Den tystgående NORDBLOC.1 spiralformade in-line växelmotorn och den decentraliserade NORDAC BASE är monterade på borsten så att de inte roterar tillsammans med borsten. Detta eliminerar kabelbrott.
Scenteknik | Kulisstyrning
Drivlösningar från NORD garanterar en smidig teaterföreställning med kraftfulla positionerings- och säkerhetsfunktioner. Vår POSICON-modul, här i den kopplingsskåpsmonterade frekvensomriktaren NORDAC <i>PRO</i>, säkerställer att kulisserna positioneras precist. NORD frekvensomriktare med ett standardintegrerat CANopen-gränssnitt, en integrerad bromshantering, nätfilter och omfattande I/O-gränssnitt erbjuder den optimala utrustningen för de höga krav som ställs på drivenheter inom teaterverksamhet.
Frekvensomriktaren stöder funktionen ”Säkert stopp“. Systemet uppfyller säkerhetskraven enligt SIL 3.
Det här är vårt varumärkeslöfte till dig. Det står för vad vi kan erbjuda för att tillförlitligt hjälpa dig när du utformar dina applikationer: