Transportörsystem och transportörutrustning

Drivtekniska lösningar för transport av bulkgods

Transportörsystem med varierande transportriktning (horisontalt, vertikalt, uppåt, nedåt), massflöde, transportörlängd och konstruktion krävs för att transportera bulkgodset från ett processteg till följande. Tillförlitliga och robusta drivenheter tillverkade av NORD DRIVESYSTEMS säkerställer ett oavbrutet materialflöde.

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör

MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: -
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

H+E Logistics

Drivsystem för transportörer går under London

Londons kollektivtrafiksystem kompletteras med en ny öst-väst förbindelse "The London Crossrail". Förutom H+E Logistik GmbH är också NORD involverad i konstruktionen. För att transportera ut tung "London Clay" ut ur borrschakten litar företaget på NORD drivteknik för sitt transportörsystem.

SMIL

NORD växelmotorer för Durance Granulats stenbrott

SMIL använder NORD drivsystem för sitt nya transportörsystem i Durance Granulats stenbrott. NORD tillhandahöll lämpliga, individuellt anpassade lösningar för transportbandets speciella krav.

NorStone

NORD reducerar kostnader med växelmotorer

I NorStones grustag används drivenheter från NORD, eftersom de tack vare sin speciella ytbehandling problemlöst kan motstå det tuffa väderleksförhållandena samtidigt som de, också problemlöst, förflyttar tunga laster i kontinuerlig drift.

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0010 - Bucket elevator applications


AS0010 - Bucket elevator applications
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: