Perfekt materialflöde tack vare NORD

Hög tillgänglighet och precision, intelligens, systemkompetens och uppfyllande av tuffa säkerhetskriterier samtidigt som antalet utföranden reduceras: Automatiserade lagringssystem ställer höga krav på drivenheterna i horisontell och vertikal transportörteknik. Med våra drivlösningar kan du möta dessa krav på bästa sätt och samtidigt som du driver dina lagerlogistikprocesser så ekonomiskt och tillförlitligt som möjligt.

Drivlösningar för lagerlogistik

Det är avgörande för kostnadseffektiviteten och säkerheten för dina lagerlogistiska transportörsystem att du väljer rätt drivkomponenter. Vi har många års erfarenhet av att projektera drivlösningar och vet vad som är viktigt. Vårt breda sortiment omfattar både etablerade basprodukter och högeffektiva produkter som säkerställer en optimal systemtillgänglighet. Tack vare möjligheten att minska antalet utföranden samt betydande energibesparingar med skräddarsydda drivkoncept kan NORDs drivenheter öka prestandan och sänka den totala ägandekostnaden (TCO) i alla applikationer.

Effektiv lagerautomatisering

Oavsett om det gäller kedje- eller rulltransportörer, pall- eller containertransportörteknik eller överliggande transportörer: Vi har rätt lösning för alla krav som ställs på lagerlogistiken. Våra drivsystem kännetecknas av hög tillförlitlighet, lång livslängd, lågt underhållsbehov och en mycket kompakt design. De erbjuder en snabb idrifttagning och enkel drift, är perfekta för att reducera antalet motorutföranden och kan användas i lager runt om i världen tack vare internationella certifieringar.

Transportmotorer för lagerlogistik:

  • Hög tillförlitlighet i drift
  • Reducerat antal motorutföranden
  • Flexibelt modulsystem
  • Kompakt utförande, låg vikt
  • Stort utbud av centraliserad och decentraliserad drivelektronik
  • Maximalt användarvänliga
  • Plug and play-teknik
  • Enastående pris-/prestandaförhållande

Kostnadseffektivdrivlösningar för end of line-paketering

Frekvensomriktare med centralt styrda servomotorer används vanligtvis i end-of-line förpackningar. Men i applikationer med stor tröghet eller långa rörelseavstånd – till exempel palletering, stabilisering eller hantering – är de vanligtvis inte obligatoriska. Decentraliserade drivlösningar, till exempel med styrda asynkronmotorer, är ett effektivt och ekonomiskt alternativ i sammanhanget. Du kan uppnå betydande kostnadsbesparingar med våra modulära drivkoncept som är skräddarsydda för dina specifika applikationskrav.

Vi sätter saker i rörelse – horisontellt och vertikalt

Vi implementerar kompakta systemlösningar för lagerlogistikens transportörsteknik som uppfyller högsta krav på tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Våra drivsystem är mycket enkla att serva och underhålla, har hög överbelastningskapacitet och säkerställer en smidig drift. Särskilt rullbanor, kedjetransportörer och hörntransportörer drar nytta av detta.

Våra transportmotorer är perfekta för:

  • Kedjetransportörer
  • Rulltransportörer
  • Bandtransportörer
  • Palltransportörer
  • Containertransportörer
  • Överliggande transportörer

Rulltransportörer är mångsidiga transportsystem för att hantera definierat transportgods. NORDs drivenheter kan styras individuellt för att justera hastigheten längs sträckan intelligent – för en exakt, dynamisk kontroll av avstånden och ackumuleringen materialet som transporteras.

Kedjetransportörer används främst för att transportera tunga lastenheter och industricontainrar. Vi levererar robusta drivlösningar med intygad livslängd och tillförlitlighet – både i konfigurationer med en eller två linjer. Ofta används våra decentrala omriktare inom lagerlogistiken.

En hörnöverföringstransportör är en kombinerad rull- och kedjetransportör som används för att byta riktning 90°. Godset tas upp eller överförs av kedjetransportörer genom att kedjan höjs eller sänks.

Större flexibilitet, lägre kostnader

Vi erbjuder ett brett urval av decentraliserad drivteknik som kan anpassas individuellt till din applikation och integreras i systemområdet systemmiljön flexibelt. Oavsett om den är monterad på motorn eller decentralt, nära motorn: Våra frekvensomriktare är snabba att installera, enkla att använda och är kompatibla med alla kommersiellt tillgängliga bussystem och styrningar. De har ett effektområde till 22 kW och en standardmässigt integrerad PLC och kan även levereras med standardkontakter. Omriktarna är enkla att bygga ut tack vare det modulära utförandet och erbjuder ett imponerande utbud av användningsscenarier för dina lagerlogistikapplikationer.

Fördelarna med decentrala transportmotorer från NORD:

  • Stort produktsortiment med decentral drivteknik
  • Frekvensomriktare med multiprotokoll-Ethernet-gränssnitt
  • Integrerad PLC för drivrelaterade funktioner
  • Kan integreras i alla anläggningsutföranden
  • Funktionen och effekten är skalbara

NORDAC ON: Branschoptimerad omriktare för decentral användning

Vi har tagit fram NORDAC ON speciellt för den horisontella transporttekniken inom lagersektorn. Den kompakta, smarta decentrala frekvensomriktaren är standardiserad så att den täcker alla branschtypiska krav inom lagerlogistiken. Alla anslutningar är pluggbara och säkerställer en snabb, okomplicerad lokal idrifttagning och underhåll som minimerar störningar. Det integrerade multiprotokoll-Ethernet-gränssnittet tillåter kommunikation via Profinet-, Ethernet/IP- och Ethercat-protokollen – det önskade protokollet kan enkelt ställas in med parametrar.

Speciellt framtagen för lagerlogistik:

  • Integrerat Ethernet-gränssnitt
  • Underhållsvänlig
  • Fullständigt pluggbar
  • Extremt kompakt design
  • Kostnadseffektiv plug and play-lösning

LogiDrive® lösningsområde: Lager

Lösningen LogiDrive ® erbjuder dig beprövade och säkra drivenheter för olika transportapplikationer inom lagerlogistik. Det servicevänliga, standardiserade, moduluppbyggda systemet kombinerar olika NORD-produkter till en drivteknisk lösning som är 100 % anpassad till branschstandarderna och dina egna applikationskrav.

Mer om LogiDrive®

UNIVERSAL SI-snäckväxlar

  • Effekt: 0,12 kW–4,0 kW
  • Vridmoment: 21 Nm–427 Nm

NORDBLOC.1 vinkelväxelmotor

  • Effekt: 0,12 kW–9,2 kW
  • Vridmoment: 50 Nm–660 Nm

NORD UNIVERSAL motor

  • Effekt: 0,12 kW–45 kW
  • Kapslingsklass: IP66
  • Effektivitetsklass IE3
  • Globalt certifierade

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekt: 0,35 kW–4,00 kW
  • Nästa nivå av energieffektivitet: IE5+
  • Godkännanden och certifieringar i hela världen
  • Kompakt design
  • Konstant hög verkningsgrad över hela inställningsområdet

NORDAC ON +– SK 300P - frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (förbereds)
  • Vägg- eller motormontering
  • Multiprotokoll-Ethernet-gränssnitt
  • Plug & play -lösning för snabb idrifttagning

NORDAC FLEX – SK 200E - frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

Drivlösning för automatiserade lagerprocesser

Baumalog (Polen)

Lagrings- och transportprocesserna för metallprofiler från företaget Retech Sp. har underlättats påtagligt av Baumalog Sp. Företaget har då satsat på lösningar från NORD. Baumalog är ett polskt maskinkonstruktionsföretag som tillverkar automatiska lagrings- och transportsystem, som används i många industrier.

Till referensen

Dokument

A6050 - Intralogistik


A6050 - Intralogistik
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F3020 - Broschyr om SK 200E


F3020 - Broschyr om SK 200E
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Öka din effektivitets- och kostnadspotential

Drivteknik är nyckeln till en ökad effektivitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Vi har passande lösningar och serviceerbjudanden för din lagerlogistik. Våra drivsystem är optimerade för att spara resurser och hjälper dig att sänka din totala ägandekostnad (TCO). Med vår NORD ECO-service får du också en detaljerad insyn i din anläggnings eller enskilda frekvensomriktares energiförbrukning. Mätningar och analyser används för att se besparingspotentialer och därmed hitta den mest effektiva drivlösningen för din applikation.

Se informationen här

Drivna av dina behov

NORD DRIVESYSTEMS har många års erfarenhet av lagerlogistik. Vi har kunskap om dina behov och ger dig gärna personlig rådgivning. Drivkonstruktioner, energieffektiviseringar, variantreducering, automatisering eller digitalisering – vi är partnern att kontakta.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig med hjälp av NORDs omfattande drivmodulsystem. Vi finns på plats i över 80 länder. Detta gör att vi kan erbjuda projektrelaterad rådgivning, en hög tillgänglighet av erforderlig drivteknik, korta leveranstider, samt snabb service.

Kontakta oss nu

Mässor & event

Besök oss på branschmässor och ta reda på mer om kompletta drivlösningar ur NORD DRIVESYSTEMS modulära produktsystem.

Land   Mässa Ort Datum Plats
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31