Swiss Can Machinery
Packning av pulvermjölk med släta motorer från NORD DRIVESYSTEMS
Det spelar ingen roll om det pratas kaffe, mjölkpulver, snacks, toffee eller läkemedel, ”Swiss Can Machinery” omnämns varje gång det kommer till påfyllning och förslutning av burkar eller glasburkar med pulver- och torrprodukter. Det unga företaget grundades 2013, men har sedan länge varit en av de viktigaste spelarna på marknaden. Det schweiziska företaget implementerar skräddarsydda förpackningslösningar, som möter de mycket stränga hygienstandarderna, i hela världen – från enskilda maskiner till hela påfyllningsanläggningar.
Det spelar ingen roll om det pratas kaffe, mjölkpulver, snacks, toffee eller läkemedel, ”Swiss Can Machinery” omnämns varje gång det kommer till påfyllning och förslutning av burkar eller glasburkar med pulver- och torrprodukter. Det unga företaget grundades 2013, men har sedan länge varit en av de viktigaste spelarna på marknaden. Det schweiziska företaget implementerar skräddarsydda förpackningslösningar, som möter de mycket stränga hygienstandarderna, i hela världen – från enskilda maskiner till hela påfyllningsanläggningar.
Innovativ teknik för känsliga produkter
En av stöttepelarna är barnmatindustrin. Företagets internationella kundbas omfattar många producenter av mjölkpulver. ”Mjölkpulver är en svår produkt att fylla på,” förklarar Michael Grabher, VD och ägare av Swiss Can Machinery. ”Det kan ha väldigt svåra påfyllningsegenskaper, beroende på recept, fetthalt, torkningsmetod, kornighet och finesser. Även en och samma produkts egenskaper kan variera beroende på produktionsförhållanden.” Maskiner från Swiss Can Machinery anpassas automatiskt till de ständigt skiftande påfyllningsförhållandena och förpackar mjölkpulvret rent, noggrant och effektivt.
Den nyaste utvecklingen är ”SCM Line V-matic 127-3 2018”, en helautomatiserad anläggning för påfyllning och förslutning av burkar med mjölkpulver och barnmat. Anläggningen utför alla arbetssteg automatisk, från tom till full burk. En teknik med speciell skyddsgas säkerställer att restsyrehalten på mindre än 0,5 % uppnås i burken. Tack vare detta kan den förpackade produkten säljas under maximal tid.

Tillförlitlig drivteknik från norra Tyskland
”Våra maskiner måste vara tillförlitliga och flexibla. Därför använder vi oss av drivtekniken från NORD DRIVESYSTEMS,” berättar Michael Grabher – teknisk chef, som leder företaget tillsammans med sin bror Marc. Hur började året 2016 samarbetet med drivexperten från norra Tyskland? ”Vi letade efter en ny leverantör av motor-/växelkombinationer som skulle uppfylla våra stränga hygienkrav.” Det schweiziska företaget hamnade helt rätt hos NORD: Företaget är en av de ledande internationella leverantörerna av helhetslösningar inom branschen och levererar skräddarsydda drivsystem bestående av växlar, motorer och frekvensomriktare. Den optimala lösningen sätts ihop individuellt med ett omfattande modulbaserat produktsortiment som grund. Resultatet är en systemlösning som är helt anpassad till kundens särskilda behov. För industrier och tillämpningar med strikta hygienstandarder säljer NORD DRIVESYSTEMS även en kraftfull och hållbar drivteknik i washdown-design.
”NORD övertygade oss från första början med sitt modulbaserade system och omfattande produktsortiment. Avgörande fördelar är det stora sortimentet och produkternas skalbarhet och flexibilitet,” förklarar Marc Grabher. ”Med NORD hade vi all den möjlighet att kombinera motorer, växlar och elektronik för att kunna uppnå en uniform, hygienisk lösning.” På Swiss Can Machinery används drivenheterna från NORD inom två områden: burktransport och för att mata och blanda produkterna vid fyllmaskinen.
Släta ytor för enkel rengöring
Kraven på hygien och renhet är extremt höga inom livsmedelsbranschen. Motsvarande höga är kraven på drivtekniken. För Swiss Can Machinery är anläggnings hygieniska design helt avgörande. På grund av detta är transportbanden utrustade med växelmotorer NORD IE4 med släta ytor, inklusive motormonterade NORD BASE SK 180E-frekvensomrikare för pålitlig burktransport. NORDs släta motorer (0,75 kW) har specialutvecklats för enkel rengöring. De har ett washdown-optimerat hus i aluminium och sömlösa övergångar mellan ytorna, där det är tillämpligt. Tack vare detta kan rengöringsmedel och skum enkelt tvättas av. Därmed skyddas motorerna och rengöringstiderna blir kortare. Motorerna har heller inte några fläktar, så att de inte bidrar till bakteriespridning. Tack vare skyddsklassen IP66 är de optimalt skyddade mot intrång av smuts (motstår damm) samt mot vattenstänk från alla håll. Genom användning av energisnåla trefasmotorer i effektivitetsklass IE4 kan hög effektivitet till låga driftkostnader uppnås.
”Transportbandet används i utrymmen med strikta hygienkrav. Därför att det viktigt att drivenheterna är mycket enkla att rengöra,” förklarar Marcel Tobler, automatiseringschef på Swiss Can Machinery. ”En annan fördel är kommunikationen via Profinet. Här är motorerna sammankopplade i serier. Det minskar antalet kablar också. Genom transportbandens modulbaserade konstruktion kan vi använda samma motor överallt, vilket underlättar inköpet.” NORDAC BASE ger den begärda konstanta hastighetskontrollen av transportbandet. Den decentraliserade frekvensomriktaren kommer med en tillförlitlig teknologi och en robust design. Installation direkt på motorn ökar flexibiliteten och förenklar underhålls- och reparationsarbeten för användaren.
Släta motorer från NORD används också för skruvtransportörer som matar mjölkpulver till blandaren. En kraftfull snäckväxelmotor (0,25 kW) med skydd driver omröraren. De kompakta drivenheterna har en hög strömtäthet, är mycket tillförlitliga och garanterar problemfri drift.
Används i hela världen
Kunder till Swiss Can Machinery kommer mestadels från Europa och Asien, men maskinerna har även sålts till Nya Zeeland. ”Vi är verkligen mycket nöjda med NORD,” säger Marc Grabher. ”Det modulbaserade sortimentet möter på bästa sätt våra strikta hygien- och prestandakrav och ger oss den flexibilitet vi behöver för våra maskiner. Dessutom är vi imponerade av den flexibla, personliga servicen och kundsupporten på plats. Överallt. Varje gång vi är i behov av reservdelar kan vi förlita oss på NORDs supersnabba support. ”Detta är möjligt tack vare de täta samarbetet mellan försäljnings- och servicenätverket av denna drivenhetsexpert med filialer i 36 länder samt återförsäljare i 61 länder. Det här omfattande globala försäljnings- och servicenätverket säkerställer bästa tillgänglighet för korta leveranstider och kundorienterade tjänster.
NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare
Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna