Nyheter –
Decentraliserade drivtekniska lösningar för effektiva förpackningsprocesser
De stora produktionsvolymer som ska förpackas inom Food & Beverage gör två faktorer avgörande för driften: tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Tack vare sitt Know-how i branschen kan NORD DRIVESYSTEMS erbjuda drivtekniska lösningar som fullständigt uppfyller dessa krav.

Bargteheide, 2024-06-05
Kostnadsbesparingar på upp till 50 % kan uppnås genom att rätt beslut fattas gällande end-of-line förpackning. Drivtekniska lösningar från NORD DRIVESYSTEMS gör detta möjligt. Medan drivenheter med centralstyrda servomotorer vanligen används inom denna sektor, erbjuder systemleverantören ett alternativ med bättre verkningsgrad: Drivtekniska lösningar med decentraliserat styrda asynkronmotorer.
Men fördelarna är inte endast begränsade till kostnadsbesparingar:
- Decentraliserat styrda asynkronmotorer med högre tröghet, såsom den energieffektiva IE3-motorn från NORD, gör det möjligt att förflytta tunga pallar och containrar säkert och precist över långa sträckor med låga vibrationer.
- Tack vare decentraliserade frekvensomvandlare, såsom NORDAC <i>ON</i> SK300P, kan stora styrskåp och omfattande kabeldragning elimineras. Detta gör den drivtekniska lösningen kompaktare, servicevänligare och den kan driftsättas snabbare tack vare plug & play.
- Jämfört med centraliserade drivsystemskoncept ger decentraliserade lösningar större frihet när anläggningen konstrueras. Detta reducerar drastiskt arbetet för kabeldragningen och dess komplexitet i styrskåpet.
- Vid servicearbeten underlättar stickkontakter byte av komponenter, så att inga extra elektriker behövs för arbeten i styrskåpet.
De drivtekniska lösningarna från NORD är modulärt uppbyggda, så att varje användare kan utnyttja dessa fördelar på bästa möjliga sätt. De energieffektiva motorerna, växelenheter med överbelastningsreserv och decentraliserade frekvensomvandlare kan kombineras enligt behov för alla förpackningsapplikationer. Oavsett om det gäller exakt styrning av palleteringsmaskiners rörelser, robusta komponenter för inplastningsmaskiner eller maximal lastsäkring med bandningsmaskiner: För alla drivkomponenter som krävs inom end-of-line förpackning är NORD DRIVESYSTEMS den enda leverantören som behövs.