Polomkopplingsbara motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 23 HP
  • Verkningsgradsklass IE1
  • Globala certifieringar och godkännanden

De polomkopplingsbara motorerna från NORD möjliggör drift med två eller flera fasta varvtal. Kortslutningsmotorer av denna typ är ett ekonomiskt alternativ för applikationer i vilka en steglös varvtalsreglering med omriktare inte är nödvändigt.

De finns tillgängliga i följande utföranden: 4-2 poliga, 8-2 poliga och 8-4 poliga. Polomkopplingsbara motorer har fördelen att de endast behöver en lindning för drift med två varvtal. NORD levererar dessa med följande tillval (urval):

  • Broms(BRE+), Dubbelbroms (DBR+), Extern fläkt (F), Inkrementalgivare (IG)
  • Motorskydd: Temperaturgivare (TF), Temperaturvakt (TW), Stillståndsvärme (SH)
  • Motoranslutning: Motorstickkontakt (MS)

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation