Nyheter –
Nord Drivesytems på SPS - Smart Production Solutions i Nürnberg
Från 12 till 14 November, i Hall 3A, Monter 451, låg fokuset på följande teman: Energieffektivitet, IE5+ motorer, decentraliserad drivelektronik – med nya egenskaper – och den uppdaterade NORDCON programvaran.

Bargteheide, 2024-10-31
Lagom till SPS får våra decentraliserade NORDAC <i>ON</i> frekvensomvandlare nys funktioner som förbättrar funktionssäkerheten, säger marknadschefen Jörg Niermann. "Förutom STO och SS1, är de också utrustade med SLS, SMS och SSM". Integration i befintliga Ethernet-omgivningar är möjligt via PROFIsafe och FSoE. Omvandlarna kännetecknas av sitt kompakta format, att de är helt pluggbara och ytterst tillförlitliga. De är konstruerade för effektområde 0.37 kW till 3.7 kW. Ytterliggare funktioner är en Inbyggd PLC samt ett integrerat Ethernet-gränssnitt. Profinet, Ethernet/IP och EtherCAT kan ställas in med hjälp av parametrar.
Maximal effekt
NORDAC Frekvensomvandlare i kombination med IE5+ synkronmotorer från NORD hör till de allra effektivaste drivsystemen på marknaden. Motorerna överträffar den högsta definierade verkningsgradsklassen och karaktäriseras av en kompakt och hygienisk design som kräver minimalt installationsutrymme. Beroende på version varierar effekten mellan 0.35 kW och 4 kW.
NORDAC LINK – Snabb Installation, enkelt underhåll
Frekvensomvandlaren NORDAC <i>LINK</i> SK 250E erbjuder en flexibel och komfortabel drivteknisk lösning för decental installation som lämpar sig för väggmontering i närheten av motorn. Den finns tillgänglig i kapslingsklass IP55 och IP65 och täcker effektområdet 0.37 kW till 7.5 kW. Omvandlaren kan konfigureras fritt och den fullständiga pluggbarheten garanterar en snabb installation. Den integrerade arbetsbrytare och lokal manuell styrning, underlättar driftsättning och underhåll.
NORDAC PRO SK 500P – variantreducering i styrskåpet
Omvandlaren NORDAC <i>PRO</i> SK 500P i book-size format för styrskåpsinstallation övertygar genom sin höga överbelastningstålighet och finns tillgänglig i olika varianter. För tillfället finns enheterna tillgängliga med en effekt på upp till 22 kW – men inom kort kommer effektområdet att utökas till 160 kW. Övriga fördelar är USB-, multiencoder- och multiprotokoll Ethernet-gränssnitt samt integrerad PLC och POSICON positioneringsfunktionen.
Mobil driftsättning och service
NORD har också uppdaterat NORDCON programvaran och kommer att presentera den senaste versionen i Nürnberg. Den uppdaterade programvaran erbjuder nya funktioner som gör parametersättningen och övervakningen av drivenheterna ännu enklare. Den är ett utmärkt komplement till NORDCON APP och Bluetooth-stickan NORDAC ACCESS BT .