Elektronisk drivteknik

Frekvensomriktare och motorstartare

NORDs frekvensomriktare och motorstartare finns som centraliserade lösningar för installation i kopplingsskåp eller som decentraliserad version för användning ute på fältet.

NORD frekvensomvandlarna och uppfyller redan kraven för energieffektivitetsklass IE2 i det nya Ecodesign direktivet (EU) 2019/1781 (gäller från och med 1 juli 2021).

I mer än 25 år har NORD DRIVESYSTEMS erbjudit kunder runt om i hela världen högeffektiva skåpsmonterade omriktare och decentraliserad drivteknik. NORDs innovativa drivteknik kan konfigureras för att passa de flesta typer av applikationer med skalbara funktioner. Vi erbjuder lösningar till kunder runt om i hela världen i många olika branschområden och skräddarsyr lösningar för att passa just dina behov.

NORDs drivlösningar har en hög prestandanivå och driftsäkerhet, oavsett om det är en skåpsmonterad omriktare eller ett decentraliserat drivsystem.

Båda dessa produkter från NORD kännetecknas av skalbara funktioner, enkel installation och högprecisionsstyrning. Tack vare den integrerade PLC:n i våra decentraliserade frekvensomriktare kan du designa ett modulbaserat och autonomt produktionssystem. Våra verktyg i NORD CON erbjuder en användarvänlig installationsprocess och gör det enkelt att justera parametrar och teknik för optimal drift. Du sparar pengar och tid vid installation med systemets snabbkopplingar och våra drivlösningar kan användas med både synkron- och asynkronmotorer.

  • alt
  • alt
  • Drivelektronik från NORD

    marknadsledande i alla branscher

    Mer
  • Bara hos NORD - bussystem för alla sorters applikationer

  • NORDs applikationstekniker ser till att allt funkar smidigt i över 100 branschområden

    Mer
  • NORD - din leverantör av drivlösningar

    Mer

Ett modulbaserat system med många fördelar

Tack vare skalbara funktioner kan NORDs modulbaserade system byggas ihop till ett skräddarsytt system som passar just dina behov. Vår drivelektronik stödjer alla vanliga bussystem och kan kommunicera med alla sorters styrsystem. POSICON erbjuder integrerad positionsstyrning och synkronisering och NORDs frekvensomriktare har integrerade bromslikriktare för motorbroms och säkerhetsfunktioner så som STO och SS1. Andra fördelar med vårt modulbaserade system är till exempel energisparfunktion vid delbelastad drift, verktyg för parameterinställning och drift och en enkel parameterstruktur.

NORDCON APP

Dashboard-baserad visualisering för övervakning av drivningar och feldiagnos, Parametrering med hjälpfunktion och genväg till parametrarna, Oscilloskop-funktion

Mer information

Elektronisk drivteknik

Frekvensomriktare och motorstartare från NORD
Vår elektroniska drivteknik kan anpassas fritt till just dina behov. Den är enkel att installera och använda och är kompatibel med alla vanliga bussystem och kontrollers.

NORDs frekvensomriktare och motorstartare går att använda centraliserat i ett kopplingsskåp eller som decentraliserad fullt integrerad lösning monterad direkt på motorn. Omriktarna är Industry 4.0 ready, kan nätverkas och har en inbyggd PLC som förbehandlar intern eller extern statusdata från anslutna sensorer. De kan även användas för fjärrövervakning av status.

Fördelar med NORDs frekvensomriktare

  • Flexibilitet
    Våra omriktare kan kommunicera via alla vanliga bussystem och kan enkelt integreras i alla sorters drivsystem. Det går att utöka omriktarnas funktioner vilket gör att de går att integrera i nästan alla system eller maskiner.
  • Säkerhet
    Våra frekvensomriktare har omfattande integrerade säkerhetsfunktioner och övervakning.
  • Global support
    Som kund hos NORD får du tillgång till många olika tjänster så som global support för planering och driftsättning av ditt system och sälj support i alla delar av världen.

Våra frekvensomriktare är intelligenta och enkla att ansluta
Våra frekvensomriktare har kraftfulla processorer med optimal precision. Det är enkelt att integrera omriktarna i olika reglersystem eftersom de stödjer många olika kommunikationsgränssnitt.
Med hjälp av den inbyggda PLC:n kan omriktaren svara självständigt på förändringar eller lösa problem oberoende av systemregleringen.
Se hur våra frekvensomriktare används i filtersystem i ett bryggeri:
Mer information

NORDs motorstartare - snabb och robust starthjälp
Våra NORDAC motorstartare kan konfigureras fritt och är enkla att installera. Systemen är helt elektroniska, slitagefria och har en reverseringsfunktion. Motorstartare från NORDAC START-serien har omfattande säkerhetsfunktioner, så som inbyggt motorskydd och en bromslikriktare som styr motorbromsen. Därför behöver inte motorn en skyddsbrytare.

NORDAC START motorstartare har en inbyggd potentiometer och kan därför snabbt driftsättas. De har även en DIP switch för enkel konfigurering.

Våra NORDAC LINK motorstartare kan integreras i olika fältbussystem. I NORDAC LINK-serien finns även en motsvarande frekvensomriktare med integrerad PLC som kan utföra funktioner i närheten av drivenheten.