Frekvensomriktare för kontrollskåp

Kompatibla med alla applikationer
Elektronikingenjör

Frekvensomriktare för kontrollskåp från NORD har ett effektintervall på upp till 160 kW och kan tack vare deras många funktioner anpassas på bästa sätt till alla kundens applikationer.

Det rätta gränssnittet för varje uppgift

Tack vare den omfattande utrustningen för drift, parametrisering, kommunikation, och med kodare och gränssnitt för fältbussar/Industrial Ethernet, kan våra frekvensomriktare integreras i olika kontrollarkitekturer och användas för olika automatiserade uppgifter. Beroende på frekvensomriktarens version har gränssnitten redan integrerats eller finns tillgängliga via tillvalsmoduler.

Funktionssäkerhet ingår redan

Funktionssäkerhet är en annan aspekt av våra drivsystem. Vi utrustar alla frekvensomriktare med integrerad STO-funktion (Safe Torque Off) och SS1-funktion (Safe Stop 1). Vi tillhandahåller felsäker kommunikation och säkra rörelsefunktioner enligt IEC 61800-5 genom modulen NORD SK TU4-PNS PROFIsafe. Integrationen av säkerhetsfunktioner i drivenheten erbjuder många fördelar i jämförelse med en drivlösning med diskret säkerhetsteknik, d.v.s. en hög nivå skalbarhet, global tillgänglighet av maskinens säkerhetsdata samt minimalt platsbehov, externa säkerhetskomponenter och kablage.

Skräddarsydda lösningar tack vare konfigureringsbar utrustning

Våra frekvensomriktare förfogar över mycket flexibel utrustning och funktionalitet och kan användas näst intill universellt. De kan individuellt anpassas till alla nödvändiga applikationer och kan enkelt integreras i kontrollskåp och systemmiljö. Tack vare deras modulbaserade struktur kan frekvensomriktarna enkelt utökas och erbjuder många användningsmöjligheter inom Industry 4.0-automatiseringsnätverk. Vad än för maskin, bransch eller driftvillkor: Vi implementerar intelligenta, flexibla och effektiva drivkoncept. Vårt mål: Den bästa tekniska och mest lönsamma lösningen för din maskin.

Intelligenta funktioner för din applikation

Både som en central lösning i kontrollskåpet eller som decentraliserade versioner för användning i fältet: Våra frekvensomriktare förfogar över många funktioner. De är utrustade med ett internt PLC-system för motorrelaterad rörelse och logikkontroll, de har en mycket exakt reglering, kommunicerar via alla vanliga bussystem och kan enkelt integreras i all sorts system. I basversionen ingår den integrerade positioneringsstyrningen POSICON, en energibesparande funktion för det partiella lastområdet, hantering av motorbroms (viktigt för lyftdon) samt olika säkerhetsfunktioner och en enkel parameterstruktur. Alla våra frekvensomriktare överensstämmer naturligtvis med internationella standarder och direktiv.

Vi uppfyller de mest strikta kvalitets- och effektivitetsbehoven

Frekvensomriktare från NORD kännetecknas med maximal drifttillförlitlighet, enastående serviceliv, lågt underhållsbehov samt den absolut bästa energieffektiviteten. Högkvalitativa material, ett strikt kvalitetshanteringssystem och ett enastående produktionsdjup garanter våra frekvensomriktarers fantastiska effekter samt deras stora prestanda. Tack vare att vi tillverkar alla komponenter själva, har vi full kontroll över hela tillverkningsprocessen, över alla egenskaper och varje komponents kvalitet. Alla systemkomponenter är kompatibla och kan kombineras i många olika varianter.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare

Kraftfull fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
  • Vägg- eller motormontering
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Kapslingsklass: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

NORDAC START – SK 135E – Motorstartare

Kompakt motor, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvensomriktare

Snabb installation, enkelt underhåll

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare

Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

NORDAC LINK - SK 155E - motorstartare

Snabb installation, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Kapslingsklass: IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad