Ta reda på mer om fördelarna med decentrala drivlösningar med reglerade frekvensomriktare
Ta reda på merWhitepaper:
Drivteknik i
end-of-line packaging
Ta reda på mer om fördelarna med decentrala drivlösningar med reglerade frekvensomriktare
Ta reda på mer
Frekvensomriktare med centralt styrda servomotorer används ofta inom end-of-line-packaging. För applikationer med hög masströghet eller långa förflyttningssträckor – till exempel palletering, stabilisering eller hantering – är dessa dock vanligtvis inte obligatoriska.
Decentraliserade drivlösningar, till exempel med styrda asynkronmotorer, är ett effektivt och ekonomiskt alternativ i sammanhanget. De uppnår liknande kinematiska egenskaper och säkerställer, tack vare sin högre inre tröghet, bättre reglering och rörelsekontroll vid tunga belastningar.
Användningen av decentraliserade frekvensomriktare med "closed-loop control" resulterar också i enorma kostnadsbesparingar. Beroende på systemtyp och applikation är kostnadsfördelar på upp till 50 % möjliga.
Ladda ner NORDs whitepaper och ta reda på hur du kan förbättra dina processer i end-of-line-packaging och optimera dina kostnader med decentrala asynkrona drivsystem!
Genom att byta från frekvensomriktare med centralt styrd servoteknik till decentralt styrda systemlösningar med asynkronmotorer kan du minska dina totala driftskostnader för frekvensomriktare i end-of-line-förpackningar avsevärt.
Ta reda på mer