Захист від корозії

Оптимальний захист у складному середовищі

Користуйтеся багатством вибору наших алюмінієвих редукторів, двигунів та перетворювачів частоти у багатьох галузях, наприклад у харчовій, хімічній, фармацевтичній та морській промисловості.

Високі вимоги

Методи очищення із застосуванням високоефективних миючих добавок постійно розвиваються і висувають дедалі вищі вимоги до асептичних властивостей конструкції та корозійної стійкості.

Стандарти для харчової, хімічної та фармацевтичної промисловості роблять необхідними інтенсивні та жорстко регульовані процеси миття та дезінфекції.

Щоб запобігти руйнуванню матеріалу засобами, що чистять і дезінфікують, конструкція і покриття машин для такого застосування повинні бути гладкими і оптимально легко миютися в циклах ручного або автоматичного очищення.

Компанія NORD DRIVESYSTEMS представила нові рішення (з точки зору матеріалів, покращення якості поверхні та механічної обробки) для поверхонь двигунів, редукторів та компонентів та пропонує пакет захисту з винятковою стійкістю до кислот та лугів, які, зазвичай, використовуються при очищенні в харчовій, хімічній та фармацевтичній галузях.

Принцип дії

Сучасні редуктори мають бути міцними, компактними, потужними, економічними та легкими. Перевага алюмінію полягає в його малій вазі, тому що вага є фактором витрат, особливо коли сам редуктор є навантаженням, яке необхідно переміщати як частину автоматизованої системи позиціонування. Тому в багатьох сферах застосування при виборі матеріалу для корпусу редуктора перевага надається алюмінієвому сплаву.

NORD DRIVESYSTEMS покращує багато оптимальних властивостей алюмінієвих сплавів для корпусів редукторів NORD. Матеріал також має певну власну корозійну стійкість і вимагає додаткового захисту не у всіх випадках. Принаймні, алюмінієвий корпус краще проводить тепло, ніж чавунний. Внаслідок цього низькі робочі температури сприятливо впливають на внутрішні компоненти редуктора і дозволяють продовжити термін служби.

DuoDrive

Два в одному.

  • Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
  • Надзвичайно висока ефективність системи
  • Компактний монтажний простір для гнучких можливостей застосування
  • Конструкція, що миється, з покриттям поверхні NXD tupH для найвищих гігієнічних вимог
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Синхронні двигуни IE5+ (TENV)

Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція

  • Клас ефективності: IE5+
  • Опціонально доступний з покриттям поверхні IP69K або NXD tupH
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Компактний і гігієнічний дизайн
  • Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Автономний перетворювач частоти

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

Виконання та дизайн

  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 9,2 кВт
  • Крутний момент: 50 Нм-660 Нм
  • Додаткове покриття поверхні IP69K або NXD tupH для оптимального захисту
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Циліндричні співвісні мотор-редуктори NORDBLOC .1

Інноваційний виконавець

  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 37 кВт
  • Крутний момент: 30 Нм-3 300 Нм
  • Гігієнічна конструкція, що миється, опціонально з покриттям поверхні NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

Плоскі мотор-редуктори BLOCK

Тонкі й потужні

  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 200 кВт
  • Крутний момент: 110 Нм - 100 000 Нм
  • Опціональна обробка поверхні NXD tupH для максимального захисту
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Перетворювач частоти NORDAC BASE - SK 180E

Компактний привід, найважливіші функції приводу

  • Діапазон потужності: 0,25 - 2,2 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

CS0020 - MOPOS


CS0020 - MOPOS
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: