Наше рішення. Ваш успіх.

Обширний досвід для вашого застосування.

  • Всесвітня доступність та обслуговування
  • Надійний партнер із швидким часом реагування
  • Енергоефективні та модульні продуктові рішення

Наше рішення. Ваш успіх.

Обширний досвід для вашого застосування.

  • Всесвітня доступність та обслуговування
  • Надійний партнер із швидким часом реагування
  • Енергоефективні та модульні продуктові рішення

Постачальник гнучких систем

Індивідуальні рішення для кожного приводу
Як один із світових лідерів галузі механічних і електронних приводів, ми виступаємо за якість і гнучкість. Наш інноваційний модульний асортимент продукції включає енергоефективні та надійні привідні рішення, що складаються з мотор-редукторів, електродвигунів, індустріальних редукторів і перетворювачів частоти, децентралізованих і в шафових.

Глобальний партнер

Присутні в більш ніж 80 країнах
Всесвітня мережа пропонує клієнтам NORD короткі терміни доставки, компетентні консультації та швидке обслуговування на місці. Власні виробничі потужності забезпечують стабільність наших ланцюгів поставок. Складальні підприємства та сервісні центри в усіх важливих промислових країнах забезпечують безпосередню близькість до клієнта та безперебійну співпрацю на місці.

Обширний галузевий досвід

Привідні рішення для більш ніж 100 галузей
NORD пропонує привідні рішення для більш ніж 100 галузей. Наш широкий асортимент модульної продукції та наш різноманітний галузевий досвід дозволяють нам запропонувати оптимальне рішення для будь-якої галузі. Як надійний партнер, ми пропонуємо нашим клієнтам найвищу якість, швидку доставку, а отже оптимальну надійність планування.

NORD завжди виступає за виразну орієнтацію на клієнта та менталітет вирішення проблем і цінується як надійний, компетентний партнер. Ми підтримуємо наших клієнтів на їхньому шляху до успіху - ефективними системами приводу, галузевими рішеннями, компетентними порадами та обслуговуванням у всьому світі.

  • Відкрийте для себе
    наш обширний досвід

    Привідні рішення NORD розроблені спеціально для конкретних вимог широкого спектру галузей промисловості. Наші експерти ринку точно знають специфіку галузей і надають індивідуальні та адресні консультації. Це наші основні галузі...

    1/8

  • Пошта та посилки / Аеропорти

    Логістика посилок і аеропортові технології вимагають численних високоефективних привідних рішень із децентралізованими перетворювачами частоти та високою надійністю. Наші рішення LogiDrive доступні в різних версіях спеціально для цих вимог.

    2/8

  • Склади

    Ефективні приводи для складської логістики. Привідні рішення модульної системи NORD можна індивідуально та гнучко адаптувати до вимог горизонтальних і вертикальних конвеєрних систем. При цьому вони характеризуються своєю енергоефективністю.

    3/8

  • Їжа та напої

    NORD DRIVESYSTEMS пропонує привідні технології для різних етапів процесу - від обробки до транспортування до пакування. Крім того, NORD пропонує унікальний захист від корозії, особливо для приводів з алюмінію.

    4/8

  • Пекарство

    Індивідуальні рішення як для ремісничої пекарні, так і для лінії промислового виробництва: NORD пропонує ефективні приводи для замішування, дозування, пакування та багато іншого. На замовлення з особливо стійкими до корозії поверхнями для приводів з алюмінію.

    5/8

  • Змішувачі та мішалки

    Індустріальні редуктори MAXXDRIVE® забезпечують високий вихідний крутний момент і забезпечують плавну роботу навіть у складних умовах експлуатації. Спеціально для мішалок NORD розробив адаптер SAFOMI-IEC, який підвищує надійність роботи та знижує витрати на технічне обслуговування.

    6/8

  • Крани і вантажі

    Найвищі вимоги до позиціонування, запуску та плавного руху під час перекриття ходу крана та візка визначають привідні рішення для кранів. Для цієї мети NORD пропонує спеціалізовані приводи та розробив спеціальний редуктор для підйомників із великими міжосьовими відстанями у формі MAXXDRIVE® XD.

    7/8

  • Сипучі матеріали

    Приводи ковшових елеваторів, стрічкових конвеєрів, шнекових конвеєрів та інших транспортних систем. NORD розробив індустріальний редуктор MAXXDRIVE® XT спеціально для промисловості сипучих вантажів для застосувань, де потрібні низькі передавальні числа в поєднанні з високою продуктивністю.

    8/8

  • Відкрийте для себе
    наш обширний досвід

    Привідні рішення NORD розроблені спеціально для конкретних вимог широкого спектру галузей промисловості. Наші експерти ринку точно знають специфіку галузей і надають індивідуальні та адресні консультації. Це наші основні галузі...

    1/8

  • Пошта та посилки / Аеропорти

    Логістика посилок і аеропортові технології вимагають численних високоефективних привідних рішень із децентралізованими перетворювачами частоти та високою надійністю. Наші рішення LogiDrive доступні в різних версіях спеціально для цих вимог.

    2/8

  • Склади

    Ефективні приводи для складської логістики. Привідні рішення модульної системи NORD можна індивідуально та гнучко адаптувати до вимог горизонтальних і вертикальних конвеєрних систем. При цьому вони характеризуються своєю енергоефективністю.

    3/8

  • Їжа та напої

    NORD DRIVESYSTEMS пропонує привідні технології для різних етапів процесу - від обробки до транспортування до пакування. Крім того, NORD пропонує унікальний захист від корозії nsd tupH, особливо для приводів з алюмінію.

    4/8

  • Пекарство

    Індивідуальні рішення як для ремісничої пекарні, так і для лінії промислового виробництва: NORD пропонує ефективні приводи для замішування, дозування, пакування та багато іншого. На замовлення з особливо стійкими до корозії поверхнями для приводів з алюмінію: nsd tupH.

    5/8

  • Змішувачі та мішалки

    Індустріальні редуктори MAXXDRIVE® забезпечують високий вихідний крутний момент і забезпечують плавну роботу навіть у складних умовах експлуатації. Спеціально для мішалок NORD розробив адаптер SAFOMI-IEC, який підвищує надійність роботи та знижує витрати на технічне обслуговування.

    6/8

  • Крани і вантажі

    Найвищі вимоги до позиціонування, запуску та плавного руху під час перекриття ходу крана та візка визначають привідні рішення для кранів. Для цієї мети NORD пропонує спеціалізовані приводи та розробив спеціальний редуктор для підйомників із великими міжосьовими відстанями у формі MAXXDRIVE® XD.

    7/8

  • Сипучі матеріали

    Приводи ковшових елеваторів, стрічкових конвеєрів, шнекових конвеєрів та інших транспортних систем. NORD розробив індустріальний редуктор MAXXDRIVE® XT спеціально для промисловості сипучих вантажів для застосувань, де потрібні низькі передавальні числа в поєднанні з високою продуктивністю.

    8/8

Наші цінності рухають нас вперед

Наші понад 4900 співробітників у 48 власних компаніях у 39 країнах світу пропонують ефективні привідні технології та технічні консультації для понад 100 галузей промисловості. NORD DRIVESYSTEMS характеризується винятковою якістю продукції, великою модульною системою та цілеспрямованою адаптацією до широкого діапазону застосувань. Крім цього розуміння якості та обслуговування, компанією керують інші цінності.

Стійкість

Як глобальна компанія, ми беремо на себе корпоративну відповідальність у всьому світі. Орієнтація на економічний прибуток і захист навколишнього середовища не суперечать NORD DRIVESYSTEMS. Дбайливе використання ресурсів є одним із вирішальних критеріїв нашої продукції.

Родинна справа

З 1965 року наш сімейний бізнес перетворився на одного з провідних у світі постачальників повного асортименту привідної техніки. До цього дня корпоративна відповідальність знаходиться в руках нащадків засновників компанії. Корпоративна відповідальність, КСВ і сімейне ставлення є частиною нашої корпоративної ДНК.

Орієнтовані на співробітників

Наші співробітники – основа нашого успіху. Лише завдяки нашим відданим, професійним і надійним колегам ми можемо надавати нашим клієнтам у всьому світі ефективні привідні рішення та пропонувати їм комплексні консультації та компетентну підтримку.