Вибухозахищеніі привідні рішення NORD

Привідні системи для вибухонебезпечних областей
зон 1, 2, 21 чи 22

Десятки років NORD DRIVESYSTEMS постачає приводи для потенційно вибухонебезпечних середовищ. З 2003 року цей асортимент також включає спеціально розроблені редуктори, які відповідають вимогам директив ЄС з вибухозахисту (ATEX).

Висока гнучкість

  • Двигуни додатково розраховані працювати з частотним перетворювачем;
  • Часто можливе пряме кріплення двигуна до редуктора;
  • Залежно від зони доповнюється зовнішнім вентилятором, обгінною муфтою, гальмом;
  • За бажанням поставляються з комбінованим захистом від пилу/газу (не підходить за одночасної наявності вибухонебезпечних газів та частинок);
  • Системи розраховані на температуру довкілля до +60 °C;
  • Постачання по всьому світу з документацією більш ніж 25 мовами.

ATEX Європейського Союзу

Протягом багатьох десятків років у ЄС використовуються технічні стандарти ATEX, забезпечуючи безпечну роботу механізмів та систем.

Враховуючи специфікації з вибухозахисту для механічних пристроїв у рамках чинної раніше Директиви 94/9/EG, ЄС на той час був першопрохідником.

Область дії

Держави-члени ЄС + інші країни, наприклад, Норвегія та Швейцарія

База

Технічні стандарти з урахуванням стандартів МЕК (Міжнародної електротехнічної комісії — International Electrotechnical Commission, IEC)

Що є основою...

Директива 2014/34/ЄУ стосується механічних та електричних пристроїв для використання у вибухонебезпечних зонах. (Окрім цієї директиви, яка безпосередньо відноситься до вибухозахисту, повинні дотримуватися директиви з екодизайну, ЕМС та обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)). Директива 2014/34/ЄУ стосується механічних та електричних пристроїв для використання у вибухонебезпечних зонах. (Окрім цієї директиви, яка безпосередньо відноситься до вибухозахисту, повинні дотримуватися директиви з екодизайну, ЕМС та обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)).

Стандарти з вибухозахисту

Для двигунів: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31.

Для перетворювачів + пускачів: DIN EN EN 60079-0:2012, DIN EN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37,

або редукторів: DIN EN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016

Документи

Придатність пристрою для вибухозахисту підтверджується такими документами:

свідоцтво про випробування промислового зразка та декларацію про відповідність для двигунів категорії 2;

декларація про відповідність двигунам категорії 3;

декларація про відповідність редукторів.

Офіційні органи-учасники:

Федеральний фізико-технічний інститут PTB

DEKRA EXAM

Аудиторські перевірки: виробництво та контроль якості NORD DRIVESYSTEMS підлягають регулярній аудиторській перевірці уповноваженим органом відповідно до положень ЄС 2014/34.

Енергоефективні двигуни

Вимоги енергоефективності для двигунів:

згідно з Регламентом 640/2009 двигуни з точки зору вибухозахисту (газ та пил) є винятком, тому на них не поширюються пов'язані з цим вимоги. Тим не менш, замовники все частіше вказують на можливість використання двигунів IE2 та IE3.

IECEx Австралії та Нової Зеландії

Сертифікат IECEx (МЕКEx) може допомогти отримати дозвіл на вибухозахищене електричне обладнання згідно з національними стандартами.

Область дії
Австралія та Нова Зеландія

База
Технічні стандарти з урахуванням стандартів МЕК (Міжнародної електротехнічної комісії — International Electrotechnical Commission, IEC)

Що є основою...

  • IECEx 01 «Схема МЕКЕх із сертифікації відповідно до стандартів для електричного обладнання, що використовується у вибухонебезпечних атмосферах (Схема МЕКЕх). Основні правила» та
  • IECEx 02 «Схема МЕКЕх із сертифікації відповідно до стандартів для електричного обладнання, що використовується у вибухонебезпечних атмосферах (Схема МЕКЕх). Правила процедури»

Стандарти з вибухозахисту

  • Для двигунів:
    • ПЕК60079-0. Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Обладнання. Загальні вимоги
    • ПЕК60079-31. Вибухонебезпечні середовища. Частина 31. Обладнання з видом вибухозахисту від займання пилу «t».

  • Для редукторів:
    • ISO 80079-36. Вибухонебезпечні середовища. Частина 36. Неелектричне устаткування вибухонебезпечних середовищ. Загальні вимоги та методи випробувань.
    • ISO 80079-37. Вибухонебезпечні середовища. Частина 37. Неелектричне устаткування вибухонебезпечних середовищ. Неелектричне обладнання з видами вибухозахисту "конструкційна безпека "с"", "контроль джерела займання "b"", "занурення в рідину "k""

Документи

  • Офіційні органи-учасники: DEKRA EXAM та PTB

Аудиторські перевірки: аудити IECEx (МЕКEx), що проводяться випробувальними лабораторіями (Ex-Testing Laboratories) та органами сертифікації з вибухозахисту (Ex-Certification Bodies), є обов'язковими. Виконуються Федеральним фізико-технічним інститутом (PTB) як уповноважений орган.

Енергоефективні двигуни
Вимоги енергоефективності для двигунів:

з точки зору МЕКEx не існує ні вимог, ні обмежень стосовно класів енергоефективності. NORD поставляє двигуни з класами ефективності IE1 та IE2 з роздільною здатністю МЕКEx.

В даний час Getriebebau NORD не пропонує вибухозахищені (EX) редуктори згідно з МЕКEx. Можлива комбінація двигуна МЕКEx та редуктора, виконана за стандартом ЄС.

Євразійський знак EAC EX

EAC (розшифрування абревіатури: EurAsian Conformity - Євразійська відповідність) - єдиний знак обігу продукції, який свідчить про те, що продукція, маркована ним, відповідає вимогам всіх технічних регламентів Євразійського економічного союзу, що поширюються на дану продукцію, щодо технічного виконання.

За допомогою EAC Ex позначається відповідність стандарту ТР ТС 012/2011 1) «Про безпеку обладнання для роботи у вибухонебезпечних середовищах». Він містить технічні специфікації, які ґрунтуються головним чином на МЕКEx та стандартах, що використовуються в ЄС.

Сертифікована продукція NORD
Декларація про відповідність оформляється у вигляді заяви та сертифіката. Вироби NORD, їх виробництво та менеджмент якості пройшли приймання та сертифікацію органом сертифікації – NANIO CCVE. Відповідні сертифікати можна знайти на сайті www.nord.com «Документація/сертіфикати»

Область дії
Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизія.

База
ТР ТС 012/2011 «Про безпеку обладнання для роботи у вибухонебезпечних середовищах». Технічні стандарти з урахуванням стандартів МЕК (Міжнародної електротехнічної комісії). Зокрема, ПЕК60079 та ПЕК80079.

Продукція фірми NORD DRIVESYSTEMS відповідно до EAC Ex випробовується та виробляється аналогічно продукції на базі Директиви 2014/34/EU ATEX.

Технічні характеристики двигунів відповідають технічним характеристикам двигунів ATEX, що використовуються в Європі, див. стор. C1-2 та C5, а також E1-2.

Стандарти для двигунів NORD EX
Стандарти, що застосовуються для двигунів NORD EX

  • Стандарт ГОСТ:
    • ГОСТ 31610.0-2014
    • ГОСТ P MEН 60079-31-2013
    • ГОСТ P MEН 60079-7-2012
    • ГОСТ 31610.15-2014

  • Стандарт МЕК:
    • МЕК60079-0:2011
    • МЕК60079-31:2013
    • МЕК60079-7:2006
    • МЕК60079-15:2010

CEC Канади

У редакції Канадських правил із встановлення електрообладнання (Canadian Electrical Code, CEC) 2015 року було прийнято зональну концепцію МЕК:

  • Ремонт та розширення існуючих систем можуть продовжуватися відповідно до вимог системи розділів.
    • Стаття 18-000 (див. також NEC 500)

CEC — Канадські правила встановлення електроустаткування
CEC у Канаді — у випадку CEC 2015 кілька статей було повністю перероблено або повністю видалено!

Стаття:

  • 18-000: опис сфери дії;
  • 18-002: визначення небезпечних зон;
  • 18-004: класифікація типів газу та пилу;
  • 18-006: класифікація типів газу - зона 0, 1 та 2;
  • 18-008: класифікація типів пилу - зона 20, 21 та 22;
  • 18 — додаток J: класифікація згідно з системою розділів для існуючого обладнання.

Система зон відповідно до вибухозахисту МЕК обов'язкова для всіх нових установок, починаючи з 2015 року!

Hazloc - система вибухозахисту в Північній Америці

На відміну від багатьох інших країн, у США вибухозахист не спирається на специфікації МЕК.

Зберігаючи такий самий високий рівень безпеки, це дозволяє отримати особливі технічні рішення, а також унікальну класифікацію технічних пристроїв з точки зору відповідного вибухонебезпечного середовища та вибухонебезпечної суміші.

Стандарт безпеки NEC
Технічні характеристики електричного обладнання визначаються на основі NEC. Національні правила встановлення електрообладнання (National Electrical Code — NEC) — це стандарт Сполучених Штатів Америки з безпеки. Вони сформульовані технічні вимоги до виконання електроустановок.

HazLoc
На відміну, наприклад, від країн Європи, пристрої, виходячи з їхнього застосування, розбиті не на категорії, а на «класи» та «розділи». У поняття Hazloc використовується аналогічно ATEX у Європі.

Область дії
США (і Канада – для обладнання, яке вже існує)

База
США: NEC — Національні правила встановлення електроустаткування (Канада: CEC — Канадські правила встановлення електроустаткування)

У 1996 році система класифікації МЕК (зональний поділ) була також введена для класу I в США. Ця зміна була внесена статтею 505 NEC, яка дає користувачеві можливість вибрати систему, технічно та економічно оптимальну для нього. У 2005 році були введені зони 20, 21 і 22 для областей з займистим пилом (стаття 506).

NEC — Національні правила встановлення електроустаткування
Стаття

  • 500: загальні вимоги до розділів класу I, II та III;
  • 501: вимоги до розділів класу І;
  • 502: вимоги до розділів класу ІІ;
  • 503: вимоги до розділів класу ІІІ;
  • 504: вимоги до розділів класу I, II та III з точки зору іскробезпеки (IS);
  • 505: загальні та спеціальні вимоги до зони 0, 1 та 2;
  • 506: загальні та спеціальні вимоги до зони 20, 21 та 22.

Каталог/Постер/Форма

General Contact Form - Опитувальний лист на редуктори, мотор-редуктори та двигуни


General Contact Form - Опитувальний лист на редуктори, мотор-редуктори та двигуни
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

CS0014 - Приклад застосування - ARNREITER


CS0014 - Приклад застосування - ARNREITER
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Редуктор

Інструкції

B2000 - Вибухозахищені редуктори та мотор-редуктори


B2000 - Вибухозахищені редуктори та мотор-редуктори
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

B2050 - Вибухозахищені Індустріальні редуктори - MAXXDRIVE


B2050 - Вибухозахищені Індустріальні редуктори - MAXXDRIVE
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Сертифікати

C411000 - Декларація відповідності - ATEX 2D+2G | Редуктори


C411000 - Декларація відповідності - ATEX 2D+2G | Редуктори
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Двигуни

Інструкції

B1091 - Трифазні двигуни та вибухозахищені двигуни


B1091 - Трифазні двигуни та вибухозахищені двигуни
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Сертифікати

Електронна приводна техніка

Інструкції

BU0135 - Посібник - SK 135E


BU0135 - Посібник - SK 135E
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

BU0180 - Посібник - SK 180E


BU0180 - Посібник - SK 180E
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

BU0200 - Посібник - SK 200E


BU0200 - Посібник - SK 200E
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Сертифікати

C432410_1121_US - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


C432410_1121_US - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Декларація відповідності SK 200E – ATEX 2014/34/EU


EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Декларація відповідності SK 200E – ATEX 2014/34/EU
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
  • Завантажити Англійська
Детальна документація