Мотор-редуктори

Від харчової промисловості до логістики

NORD випускає три серії мотор-редукторів з високими крутними моментами на вихідному валу і високим ККД для різних застосувань у більш ніж 100 галузях.

DuoDrive


  • Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
  • ККД до 92%
  • Компактна конструкція в вологостійкому дизайні
  • Minimizing the maintenance effort
  • System solution for simple implementation and plug & play

Мотор-редуктори – від харчової промисловості до логістики

NORD DRIVESYSTEMS виробляє мотор-редуктори, які можуть бути налаштовані практично для будь-якого застосування. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб знайти оптимальне рішення для своїх потреб. Мільйони мотор-редукторів NORD вже знаходять своє застосування по всьому світу і щодня забезпечують найвищу продуктивність у різних галузях.

Наші мотор-редуктори не тільки дуже продуктивні, але й відрізняються високою стійкістю до осьових та радіальних навантажень. Завдяки нашій універсальній концепції редуктора користувач виграє також від швидкого часу переналагодження та спрощеного зберігання на складі.

Хороші аргументи на користь мотор-редукторів NORD

  • Продуктивність
    Редуктори мають високу стійкість до осьових і радіальних навантажень і досягають високих крутних моментів до 100 000 Нм.
  • Міцність
    Блокові корпуси відрізняються високою точністю, стійкістю та міцністю.
  • Гнучкість
    За запитом ми постачаємо всі наші мотор-редуктори з гальмами та багатьма іншими опціями.
  • Модульне виконання
    Завдяки модульному принципу виконання, ви можете комбінувати редуктор з усіма двигунами з асортименту NORD.

Мотор-редуктори NORD: потужні, малошумні та гнучкі
Наші електродвигуни з редуктором досягають крутних моментів до 100 000 Нм та передатних відносин до 14 340,31:1. Приводи працюють практично безшумно, а регулюючий привід дозволяє працювати зі змінною частотою обертання.

Ви хочете дізнатися про це більше? Натисніть тут

Ефективно та легко чистяться: мотор-редуктори для харчової промисловості.
Мотор-редуктори для обладнання у виробництві продуктів харчування мають бути гігієнічними та високоефективними, оскільки виробничі процеси споживають дуже багато енергії. Тому наші плоскі мотор-редуктори мають не тільки гладку поверхню, а й дуже високий ККД. Купуючи мотор-редуктор NORD, ви отримаєте максимум зі свого виробничого обладнання!

Тут ви можете прочитати більше про наших Циліндричні мотор-редуктори з паралельними валами .

Мотор-редуктори для застосування у інтралогістиці
У інтралогістиці вантажі мають транспортуватися на великі відстані. Тому робота підйомно-транспортного обладнання дуже енергоємна та дорога. Наша система LogiDrive з 2-ступінчастим циліндро-конічним редуктором та високоефективним синхронним двигуном IE4 значно знижує ваші експлуатаційні витрати, наприклад у центрах сортування посилок-пакетів або в аеропортах.