LogiDrive®

Рішення для транспортування вантажів у поштових відділеннях, в аеропортах та на складах

Задачі та вимоги наших клієнтів дуже різні. Ми пропонуємо перевірені безпечні рішення для багатьох застосувань у логістичній галузі.

Незалежно від того, чи зосереджуєтесь ви на ефективності, обмеженої кількості варіантів, програмних рішеннях чи прогнозованому обслуговуванні, у нас є рішення для вас.

Отримати пораду зараз

Рішення для інтралогістики

Ми називаємо це просторами рішень. Перевірено для звичайних застосувань та різних цілей.

Завдяки використанню синхронних двигунів IE5, приводні системи LogiDrive® для транспортування вантажів у поштових відділеннях, в аеропортах та на складах дозволяють максимально знизити витрати під час часткового навантаження та при різних швидкостях. Це дає можливість для скорочення кількості варіантів і значного зниження витрат протягом усього терміну служби продукту (TCO).

Центри розподілу посилок

Для відповідності вимогам логістики посилок, NORD DRIVESYSTEMS пропонує для центрів розподілу посилок технологію приводу з максимальною надійністю.

Техніка для аеропортів

Завдяки глибоким знанням прикладних програм NORD DRIVESYSTEMS, приводні рішення розроблені згідно з вашими вимогами в аеропортах.

Складська логістика

NORD DRIVESYSTEMS пропонує вам оптимальні приводні рішення для складської логістики, розроблені індивідуально для кожного застосування.

Відкрийте для себе наші рішення LogiDrive®

Зручна в обслуговуванні стандартизована модульна система поєднує різні продукти NORD в єдине приводне рішення, яке на 100 відсотків відповідає галузевим стандартам і вимогам застосування.

Існують вдосконалені варіанти з технологією синхронних двигунів IE5+ і базовий варіант з асинхронними двигунами IE3 для кожного застосування. У той час як накопичувачі LogiDrive Advanced розв'язують питання з енергоефективності, скорочення кількості варіантів і загальної вартості володіння (TCO), диски LogiDrive Basic зосереджені насамперед на економічній ефективності.

Простір рішення LogiDrive®: Пошта, посилки та аеропорти

Системні рішення для стрічкових конвеєрів для багажу, систем розподілу та сортування посилок

Конічний редуктор з двигуном IE5 і перетворювачем частоти NORDAC LINK :

  • висока ефективність (IE5+) при частковому навантаженні/швидкості
  • висока питома потужність (BG 90 до 3,7 кВт)
  • зменшена кількість варіантів
  • стандартизація

DuoDrive з частотним перетворювачем NORDAC LINK:

  • менша кількість швидкозношуваних деталей забезпечує мінімальний час простою та зниження витрат на технічне обслуговування (DuoDrive)
  • найефективніша система приводу на ринку
  • універсальне монтажне положення (DuoDrive)
  • скорочена кількість варіантів

Конічний редуктор з двигуном UNIVERSAL і перетворювачем частоти NORDAC FLEX:

  • оптимізація витрат
  • скорочення варіантів
  • зменшено до найнеобхіднішого
  • гнучкий вибір редукторів
  • модульний двигун

Простір рішення LogiDrive®: Склад

Системні рішення для ланцюгових, роликових, стрічкових, шнекових конвеєрів, підвісних транспортерів

Конічний редуктор з двигуном IE5 і перетворювачем частоти NORDAC ON:

  • висока ефективність (IE5+) при частковому навантаженні/швидкості;
  • високоефективне рішення;
  • багатодіалектний чіп;
  • можливість оновлення мікропрограми через промислову шину
  • можливість розширення за допомогою додаткових модулів

Конічний редуктор з двигуном IE5 і перетворювачем частоти NORDAC FLEX:

  • висока ефективність (IE5+) при частковому навантаженні/швидкості
  • висока питома потужність (до 22 кВт)
  • протокол Profisafe
  • можливість розширення за допомогою додаткових модулів

Черв'ячний редуктор з двигуном UNIVERSAL і частотним перетворювачем NORDAC ON+:

  • оптимізована вартість
  • легке встановлення та підключення
  • багатодіалектний чіп
  • можливість оновлення мікропрограми через промислову шину
  • двигун, оптимізований для перетворювача частоти

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

E3000 - NORDAC - Електронна привідна техніка


E3000 - NORDAC - Електронна привідна техніка
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6050 - Інтралогістика


A6050 - Інтралогістика
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

BCS Group

Найшвидший в Австралії центр сортування відправлень

BCS Group пропонує комплексні рішення для аеропортів та авіакомпаній. Коли Toll IPEC знадобилося розширити свої потужності для доставки посилок за рахунок будівництва нового сортувального центру в Мельбурні, компанія BCS перемогла у цьому конкурсі. NORD, у свою чергу, вдалося отримати від BCS замовлення на постачання близько 1000 циліндро-конічних мотор-редукторів з децентралізованими перетворювачами.

Chronopost

Тисяча привідних систем переміщує багатотисячні посилки

Щодня центр посилок французької служби доставки Chronopost обробляє близько 170 000 посилок. Численні стрічкові конвеєри від Budde Fördertechnik GmbH використовуються для надійного транспортування посилок територією комплексу площею 13 000 м². Їх переміщає близько 1100 децентралізованих приводів NORD.

Logan Teleflex

Привідні системи в обладнанні аеропортів

Logan Teleflex, дочірнє підприємство Daifuku Airport Technologies, є міжнародним постачальником рішень для транспортування багажу в аеропортах. Для проекту у США компанії була потрібна система децентралізованого управління. Для цього проекту NORD здійснив поставку 100 приводів, що складаються з мотор-редуктора і перетворювача частоти.

Зв’язатися з контактною особою NORD

Дозвольте нам проконсультувати вас щодо наших приводних рішень LogiDrive®. Під час особистої консультації ми запропонуємо вам найбільш економічне та найкраще приводне рішення для вашого застосування.

Додаткова інформація:

Моніторинг стану

Постійний моніторинг стану
Моніторинг стану реєструє дані про привід і стан для проактивного технічного обслуговування машин і обладнання з метою забезпечення експлуатаційної безпеки та ефективності, скорочення простоїв і підвищення загальної ефективності обладнання.

Загальна вартість володіння

Загальне скорочення витрат
Наша мета для наших клієнтів - знизити загальну вартість володіння (TCO). Сюди входять всі витрати, пов'язані з придбанням, експлуатацією, можливим технічним обслуговуванням та утилізацією приводної системи.

Модульні продукти NORD

Комплексні рішення для приводів з одного джерела
. Ми пропонуємо вам індивідуально зібрані компоненти та системи приводу для зон, де вам потрібно щось перемістити - будь то транспортування, змішування, перемішування, підйом або опускання.

Відомий у всьому світі партнер і виробник

Представництва в більш ніж 80 країнах
Всесвітня мережа пропонує клієнтам NORD короткі терміни постачання, компетентні консультації та швидке обслуговування на місцях. Контактні особи в вашому регіоні відстежують виконання ваших вимог щодо обслуговування на місцевому рівні.

NORDCON APP

A mobil üzembe helyezési és szervizmegoldás minden NORD hajtáshoz.
A NORDCON APP és a NORDAC ACCESS BT Bluetooth stick segítségével a NORD DRIVESYSTEMS praktikus lehetőséget kínál a NORD frekvenciaváltók mobil, vezeték nélküli karbantartására és üzembe helyezésére. Folyamatosan fejlesztjük tovább a NORDCON APP-ot.