Виробництво напоїв

Комплексні привідні системи від єдиного постачальника

Компанія NORD DRIVESYSTEMS працює на багатьох напрямках виробництва напоїв та пропонує інноваційні та спеціалізовані привідні системи.

Ми знайомі з особливостями вашого бізнесу і точно розуміємо ваші вимоги. Ми надаємо перевагу довгостроковій співпраці з нашими замовниками та партнерами. Ви можете бути впевнені, що наша компанія зробить все можливе, щоб зміцнити репутацію вашого бренду.

Компанія NORD DRIVESYSTEMS - це:

  • глибоке знання технічної специфіки галузі та технічна підтримка;
  • комплексні приводні системи від єдиного постачальника;
  • світове охоплення у наданні продукції та послуг;
  • тисячі приводів, встановлених на виробництвах продуктів харчування та напоїв;
  • широкий асортимент високоякісної продукції;
  • надійність, економічність та тривалий термін служби пристроїв;
  • визнана якість продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

DuoDrive

Два в одному.

  • Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
  • Надзвичайно висока ефективність системи
  • Компактна герметична конструкція
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Синхронні двигуни IE5+ (TENV)

Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція

  • Потужність: 0.5 HP - 3 HP
  • Клас захисту: IP69K
  • Клас ефективності: IE5+
  • Доступно як опція з IP69K
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Компактний і гігієнічний дизайн
  • Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE® XC

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 і 3 ступ.
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму
  • Низький рівень шуму

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Клас захисту: IP20
  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Інтерфейс USB для параметризації без напруги
  • Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями

Wild Goose Canning

Мобільні малогабаритні лінії для розливу в банки

Wild Goose Canning тісно співпрацює з NORD у розробці та виготовленні обладнання для банкового розливу у сфері виробництва напоїв. NORD вражає високою якістю та надійними мотор-редукторами.

G.C. Evans

Довіряємо сервісу - довіряємо NORD

Абсолютно надійні приводи та першокласне обслуговування клієнтів – це лише дві з багатьох переваг, які NORD пропонує виробнику обладнання G.C. Evans.

Octopi Brewery

NORD завжди поруч

Для Octopi Brewing (США) компанія NORD DRIVESYSTEMS поставила приводи зі спеціальною обробкою поверхні, що відповідає вимогам контрактної броварні. Завдяки обробці поверхні за технологією приводи набули особливої корозійної стійкості.

Brewery Forst

Найсучасніша пивоварня у Європі

Завод Forst, що виготовляє спеціальні сорти пива, працює у безперервному режимі. Щоб виключити можливість відмови млинів, конвеєрних систем і змішувачів, пивоварня покладається на надійні мотор-редуктори NORD.

TMCI

Неповторний смак завдяки новій системі фільтрації

TMCI – виробник інноваційного обладнання для виробництва харчових продуктів та напоїв. У співпраці з NORD розроблено нову установку фільтрації, яка легко миється і особливо дбайливо зберігає натуральний смак.

MOPOS

Приводи останнього покоління для солодоперемішувачів і ящикових солодовень.

Щоб отримати різні відтінки смаку, потрібен складний виробничий процес. Машини працюють безперервно. Щоб уникнути відмов обладнання, MOPOS встановлює надійні приводи NORD.

AS0004 - Laeuterbottiche


AS0004 - Laeuterbottiche
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація тут: