Каталог продукції

Високоефективна привідна техніка для Ваших задач

NORD DRIVESYSTEMS пропонує Вам широкий вибір мотор-редукторів, електродвигунів та компонентів електроніки різних версій та розмірів

Мотор-редуктори

NORD виготовляє три серії мотор-редукторів з високим крутним моментом і високою ефективністю для широкого спектра застосувань у понад 100 галузях.

Електродвигуни

Електродвигуни від NORD високоефективні, надзвичайно міцні й можуть поєднуватися з усіма нашими редукторами. Перевага: максимальна гнучкість!

Індустріальні редуктори MAXXDRIVE

Дуже високий крутний момент, тихий хід і тривалий термін служби. Це надзвичайні властивості промислових редукторів MAXXDRIVE від NORD DRIVESYSTEMS.

Приводна Електроніка

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 

Високоефективна привідна техніка від NORD DRIVESYSTEMS

Інтелектуальні приводні рішення з максимальними можливостями застосування: Getriebebau NORD займається цим понад 50 років. Сьогодні ми вважаємося одними з лідерів цієї галузі у всьому світі, що є результатом сучасного власного виробництва аж до найдрібніших деталей, суцільного контролю якості та суворої орієнтації на споживача.

Ідеально узгоджені один з одним окремі компоненти забезпечують точність посадки, гнучкість та довговічність у рішеннях наших редукторів. Скористайтеся перевагами всього асортименту привідної техніки, який включає редуктори, електродвигуни, індустріальні редуктори, перетворювачі частоти і пускачі двигунів для централізованого і децентралізованого управління приводом.

Що є особливим у привідних рішеннях NORD?

  • Ефективність
    Завдяки енергоефективним асинхронним та синхронним двигунам до класу IE4 значно знижуються експлуатаційні витрати.
  • Якість
    Високоякісні матеріали, наш суворий менеджмент якості та єдині у всьому світі стандарти виробництва гарантують низьке зношування та тривалий термін служби.
  • Міцність
    Для використання в суворих умовах ми пропонуємо наші привідні системи, в тому числі обробкою антикорозійної поверхні.
  • Оптимальні процеси
    Для забезпечення високого рівня якості ми використовуємо найсучасніші виробничі системи та технології виробництва (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles).
  • Орієнтація на споживача
    Ми самі виробляємо всі механічні та електронні компоненти наших систем приводу, тому можемо швидко і гнучко реагувати на побажання клієнтів.
  • Швидке та своєчасне постачання
    Ми безперервно працюємо над оптимізацією нашого цілісного глобального логістичного ланцюжка.

Мотор-редуктори
Розроблений нами компактний блоковий корпус є сьогодні промисловим стандартом у всьому світі та значно економить монтажний простір.

Дізнайтесь більше про наші мотор-редуктори!
До мотор-редукторів

Індустріальні редуктори Оптимально збалансована геометрія, міцна конструкція і прецизійне вирівнювання валів дозволяють використовувати їх у важких умовах застосування з високими моментами, що крутять.

Переконайтеся самі!
До індустріальних редукторів

Поодинокі двигуни
NORD пропонує великий вибір електродвигунів власного виробництва, таких як двигуни однофазного струму, енергоефективні двигуни та двигуни з гладкою поверхнею корпусу.

Знайдіть відповідний привід прямо зараз!
До одиночних двигунів

Електронна привідна техніка
Наша привідна електроніка охоплює широкий діапазон потужності і функціонально розширюється, відповідаючи вимогам різних областей застосування.

Ознайомтеся з перевагами нашої електроніки на відео!
До електронної приводної техніки
До електронної приводної техніки

Для високої продуктивності: мотор-редуктори NORD
NORD виробляє велику кількість мотор-редукторів для різних сфер застосування. Наприклад, наші циліндричні мотор-редуктори мають гнучку модульну конструкцію та змонтовані у нероз'ємному корпусі, виготовленому з високою точністю та розрахованому на важкі навантаження.

За рахунок паралельного зміщення осей циліндричні мотор-редуктори з парелельними валами мають більш коротку габаритну довжину і в з'ємному виконанні з наскрізним порожнистим валом можуть монтуватися прямо на привідний вал. Циліндро-конічні та циліндро-черв'ячні редуктори дозволяють заощадити багато монтажного простору, оскільки вал двигуна та привідний вал розташовані під кутом 90° один до одного. Крім того, наші конічні редуктори можуть бути оснащені обмежувачем зворотного ходу.
Ознайомтеся з мотор-редукторами NORD прямо зараз

Для більш високої продуктивності: енергоефективні електродвигуни NORD
Ми надаємо великого значення захисту ресурсів. Ось чому наші електродвигуни виконують і перевершують усі вимоги, що діють у світі, до мінімального необхідного рівня ККД. Ці двигуни підходять для використання в мережах з напругою 50 та 60 Гц по всьому світу. Крім того, NORD поставляє двигуни з гладким корпусом, що легко миються, однофазні двигуни та електродвигуни для приводу рольгангів для важких умов експлуатації.

Для максимальної працездатності: приводна електроніка NORD
Ми дбаємо про оптимальне керування вашим приводом – за допомогою частотних перетворювачів для шаф керування або децентралізованого використання безпосередньо в додатку. Наші перетворювачі пропонують широкий діапазон потужності, масштабовані функції та високу якість регулювання.

Бажаєте дізнатися більше про нашу потужну приводну електроніку?
Натисніть тут

Для максимальної безпеки: продукти у виконанні ATEX
Відповідно до ваших індивідуальних вимог ми виробляємо всі двигуни також у вибухозахищеному виконанні (зони 1, 2, 21 та 22).