Переробка риби та морепродуктів

Зносостійкі системи для переробки морепродуктів

У виробництві та переробці морепродуктів солона та прісна вода присутні незмінно. Тому привідні системи, що використовуються тут, повинні бути особливо стійкі до дії цих середовищ. Компанія NORD пропонує приводи в алюмінієвих корпусах із спеціальною обробкою поверхонь як маломасивну, надійну та економічну альтернативу пристроям із нержавіючої сталі. Мотор-редуктори з самодренуванням і децентралізовані перетворювачі частоти прості в очищенні.

DuoDrive

Два в одному.

  • Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
  • Надзвичайно висока ефективність системи
  • Компактна герметична конструкція
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Синхронні двигуни IE5+ (TENV)

Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція

  • Потужність: 0.5 HP - 3 HP
  • Клас захисту: IP69K
  • Клас ефективності: IE5+
  • Доступно як опція з IP69K
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Компактний і гігієнічний дизайн
  • Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Двигуни з гладким корпусом

Асинхронні двигуни

  • Потужність: 0.16 HP - 3 HP
  • Міжнародні сертифікати та ухвали

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Клас захисту: IP20
  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Інтерфейс USB для параметризації без напруги
  • Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація тут: