Продукти харчування та напої
Привідні системи для харчової промисловості
Компанія NORD DRIVESYSTEMS є одним із найбільших світових постачальників привідних систем для харчової промисловості. Зважаючи на те, що тисячі наших приводів вже в роботі, своїм замовникам ми пропонуємо комплексне розуміння виробничих процесів.
Виробництво напоїв
Переробка м'яса та птиці
Молочна продукція
Хлібопекарське виробництво
-
Асортимент NORD включає приводи, що витримують великі навантаження при виробництві тіста, і приводи, які за допомогою частотних перетворювачів з інтелектуальною схемою замкнутого контуру забезпечують необхідну точність керування тісторозкачувальних машин. Крім того, вибухозахищені вироби NORD гарантують максимальну надійність у вибухонебезпечних зонах.
Переробка риби та морепродуктів
-
Риба та морепродукти переробляються у складних умовах. Вологе та солоне середовище різко скорочує термін служби приводів, що мають лакофарбове покриття. Обробка поверхні NORD за технологією забезпечує захист від корозії для всіх алюмінієвих виробів. Стійкість до зовнішніх впливів означає економічну та потужну альтернативу нержавіючої сталі.
Переробка зерна
Міжнародні торгові виставки у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв:
Країна | Виставка | Місто | Дата | Зал | |
---|---|---|---|---|---|
ID | PALMEX Indonesia | Jakarta | 2025-05-14 - 2025-05-15 | 259 & 260 | |
DE | iba | Düsseldorf | 2025-05-18 - 2025-05-22 | Halle 11, Stand A30 | |
NZ | Foodtech Packtech | Auckland | 2025-09-02 - 2025-09-04 | ||
US | IBIE | Las Vegas, NV | 2025-09-14 - 2025-09-17 | ||
DE | Drinktec | Munich | 2025-09-15 - 2025-09-19 |