Циліндричні мотор-редуктори

Привод багатьох можливостей

Незважаючи на високий крутний момент до 26 000 Нм, наші циліндричні мотор-редуктори є енергетично дуже ефективними. Приводи водонепроникні та забезпечують безліч варіантів підключення.

Циліндричні співвісні мотор-редуктори NORDBLOC .1

Інноваційний виконавець

  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 37 кВт
  • Крутний момент: 30 Нм-3 300 Нм
  • Гігієнічна конструкція, що миється, опціонально з покриттям поверхні NXD tupH

Циліндричні мотор-редуктори для широкого спектру застосувань

Двигуни з циліндричними редукторами NORD мають високу щільність потужності та велику кількість опцій. Редуктори випускаються в трьох серіях і численних розмірах для різних областей застосування.

Циліндричні редуктори NORD вражають своїми визначними характеристиками:

  • Продуктивність
    Наші циліндричні редуктори пропонують максимальний крутний момент 26 000 Нм ( Індустріальний редуктор до 282.000 Нм).
  • Ефективність
    Високий ККД підвищує продуктивність застосування.
  • Гігієна
    Циліндричні редуктори NORD є водонепроникними завдяки своїй гладкій поверхні.
  • Міцність
    За бажанням ми обробляємо циліндричні мотор-редуктори NORDBLOC.1 антикорозійним захистом, який витримує навіть агресивні засоби для чищення.

Завжди слушне рішення: наші циліндричні мотор-редуктори
Жодна сфера застосування не схожа на іншу. Саме тому NORD пропонує три різні привідні рішення з циліндричними редукторами. Всі варіанти доступні як у виконанні з кріпленням на лапах, так і на фланці або у виконанні на лапах/фланці.

Універсал
Стандартні циліндричні мотор-редуктори відрізняються гнучкістю застосування та перевіреною якістю. Цей тип мотор-редукторів представлений у NORD у шести типорозмірах у дво- або триступінчастому виконанні з діапазонами крутних моментів від 50 до 700 Нм. Зубчасті колеса циліндричних редукторів ми виготовляємо із загартованих сталей із високою зносостійкістю.

Компактні силові агрегати
Наші циліндричні мотор-редуктори UNICASE компактно змонтовані та мають дуже міцний корпус із сірого чавуну. Вони оснащені особливо енергоефективними двигунами, щоб навіть при максимальному крутному моменті 26 000 Нм працювати якомога економічніше.

Дізнайтесь більше про наші продуктивні циліндричні мотор-редуктори UNICASE!
Дізнатися більше

Легкі в обслуговуванні: вологозахищені циліндричні мотор-редуктори.
У серії NORDBLOC.1 ми надаємо велике значення гладкій поверхні, що легко очищається. Ця властивість особливо важлива для користувачів у галузях з високими гігієнічними вимогами, таких як харчова або фармацевтична промисловість.

Залежно від розміру редуктора, ми виробляємо циліндричні редуктори NORDBLOC.1 з литим алюмінієвим або чавунним корпусом. Саме так ми досягаємо оптимальної працездатності у кожному варіанті.

Алюмінієві корпуси серії NORDBLOC.1 забезпечують природний захист від корозії. На відміну від звичайних лакофарбових покриттів, вона не відшаровується, що є великою перевагою в суворих умовах експлуатації.

Прочитайте тут, як циліндричні мотор-редуктори NORDBLOC.1 оптимізують виробництво у виробника шоколаду Zotter в Австрії.
Натисніть тут