Крани
Привідні технології для кранів
Крани використовуються для вертикального та горизонтального переміщення вантажів, тобто вони працюють як мінімум у двох різних площинах. Приводи для кранів - електричні. Стандартно використовують редуктори з асинхронними двигунами перетворювачами частоти [Ed P] інверторами. Однак у деяких країнах, як і раніше, використовуються асинхронні двигуни з перемиканням полюсів. Крани застосовуються в багатьох галузях промисловості. У різних галузях промисловості вимоги щодо точності позиціонування вантажів, плавності пуску і ходу крана і візка і гальмування можуть бути більш-менш суворими. Залежно від застосовуваного стандарту це може означати і високі вимоги до приводних систем, що встановлюються на крани. Діючи в усьому світі, компанія NORD пропонує продукцію, що відповідає найбільш поширеним стандартам (Європа: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 та 13001-2; Північна Америка: CMAA 70, 74 та ASME-3. , B30.16, B30.24;Індія: IS 3177, 4137).

Плоскі мотор-редуктори BLOCK
Тонкі й потужні
Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE® XC
Індустріальні редуктори
NORDAC PRO - SK 500E - Перетворювач частоти
Висока функціональність, повна продуктивність
NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти
Більше можливостей, менше витрат
Додаткова інформація: