Молочна промисловість

Прецизійні привідні системи для дозування на сироварнях та молочних виробництвах

Волога, кислоти, луги та солі присутні на багатьох виробництвах молочної промисловості. Компанія NORD DRIVESYSTEMS також пропонує привідні системи, що ідеально пристосовані для інших сфер застосування. У спектр нашої продукції входять як приводи для прецизійного позиціонування, так і потужні редуктори з перетворювачами частоти для мішалок. У цій сфері важливими є функціональна безпека, стабільність роботи та стійкість до корозії.

DuoDrive

Два в одному.

  • Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
  • Надзвичайно висока ефективність системи
  • Компактна герметична конструкція
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Синхронні двигуни IE5+ (TENV)

Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція

  • Потужність: 0.5 HP - 3 HP
  • Клас захисту: IP69K
  • Клас ефективності: IE5+
  • Доступно як опція з IP69K
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Компактний і гігієнічний дизайн
  • Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Двигуни з гладким корпусом

Асинхронні двигуни

  • Потужність: 0.16 HP - 3 HP
  • Міжнародні сертифікати та ухвали

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Клас захисту: IP20
  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Інтерфейс USB для параметризації без напруги
  • Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями

Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь

Розумне різання

Компанія Treif Maschinenbau GmbH з Оберлар є одним із провідних світових виробників установок та систем для різання харчових продуктів. За допомогою вільно програмованих приводних функцій згідно стандарту IEC 61131 перетворювач частоти SK 500E забезпечує машинам для шинкування овочів можливість порціонування різних видів продуктів.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація тут: