• Hitta och beställ reservdelar enkelt online

  • NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovativa drivtekniska lösningar

    NORD har 51 filialer i 36 länder och ytterligare återförsäljare i över 50 länder. De erbjuder konsultering på plats, monteringscenter, teknist stöd och kundtjänst.

    Mer information
  • Den nya myNord kundportalen

    Med den nya myNord, blir köp och konfigurering av Nord enheter snabbare och enklare än någonsin tidigare.

    Förenkla dina processer, konfigurera och beställ dina enheter direkt från myNORD.

    Läs mer om nya myNORD
  • Den nya DuoDrive

    Ett revolutionerande integrerat växelenhet / motorkoncept: Två blir en.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativt, kompatibelt, framtidssäkert: Produktnyheter om mekaniska och elektriska drivtekniska lösningar är från NORD DRIVESYSTEMS.

    Mer information
  • Frekvensomvandlare NORDAC PRO

    • Integrerat Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
    • Multi-enkoder interface
    • Parametrering via USB-port

    SK 500P
  • IE5+ motor

    • Nästa generationen av energieffektivitet: IE5+
    • Kompakt och hygienisk design
    • Konstant högt vridmoment över hela varvtalsområdet

    Bättre energieffektivitet
  • LogiDrive

    • Enkel installation på fältet tack vare att alla anslutningar är försedda med kontakter
    • Kan konfigureras individuellt för att passa till applikationen
    • Kan integreras i alla vanliga bussystem

    Bidrar till att minska antalet varianter

NORD DRIVESYSTEMS Group – innovativa drivlösningar

Vi är en systemleverantör av innovativa drivlösningar med kompetens inom över 100 branscher som tillhandahåller flexibel service av högsta kvalitet. NORD har sin verksamhet i 36 länder med 48 egna dotterbolag och externa distributionspartner i över 50 länder. Dessa erbjuder rådgivning, monteringsverkstäder, teknisk support och kundtjänst på plats.

NORD DRIVESYSTEMS nyheter

MAXXDRIVE® industriväxlar från NORD i bruk

I en unik biogasanläggning i Nederländerna arbetar 16 kraftfulla MAXXDRIVE® industriväxlar från NORD DRIVESYSTEMS som bidrar till en effektiv gas produktion i omrörarna. Med lång service intervall, högt utgående vridmoment, samt höga effekter är det den optimala drivlösningen för tunga applikationer.

NXD gör aluminium mer resistent

Med NXD, har NORD DRIVESYSTEMS lanserat den senaste generationen av dess ytbehandling. Systemtillverkaren utrustar dess aluminium drivlösningar med två varianter av effektiv ytskydd. Detta gör dem mer resistenta och säkerställer långvarig prestanda även under krävande driftsförhållanden.

Nya myNORD för enklare beställning

Nya myNORD är en vidareutveckling av NORDs kundportal. Den digitala självbetjänings lösning fokuserar på en upphandlingsprocess som är så effektiv och transparent som möjligt. Tack vare avancerade funktioner, återlanseringen av onlineverktyget möjliggör en enklare konfiguration och beställning av drivteknik än tidigare.

NORD på väg mot en mer hållbar framtid

NORDs hållbarhetsstrategi inför 2025 fokuserar på att agera utifrån ett miljömedvetet, ansvarsfullt och enhetligt sätt. Ett tvärdivisionellt team, ledningen samt ägarna är en del av denna implementering.

Konfigurera själv

Välj en produktgrupp och gör en ny konfiguration. myNORD-portalen ger snabb och praktisk hjälp i det dagliga arbetet. Den förenklar våra gemensamma affärsprocesser.

Konfigurera nu

Nord Sverige

Vid NORDS huvudkontor i Upplands Väsby finns vårt servicecenter med möjlighet att bygga och leverera ett stort utbud av växelmotorer för snabb leverans. Vårt kompetenta team finns alltid tillgängliga för att ge dig bästa möjliga service.

NORD i Sverige

NORD:s serviceerbjudanden

Vi kan garantera god service över hela världen tack vare vårt globalt organiserade servicenätverk. I servicen ingår en okomplicerad hantering av reparationer, ersättningsleveranser och arbete på plats i landet där dina kunder befinner sig. Din lokala kontaktperson hjälper dig även med den service du behöver i användarlandet.

Till serviceerbjudanden

Mässor och event

Upplev oss och våra produkter live!

Vi hälsar dig varmt välkommen till många mässor världen över. Ta en titt på den aktuella mässkalendern och hitta rätt evenemang för dig. Vi ser fram emot att träffa dig!

Alla kommande mässor