- Výkony: 0,12 kW - 4,00 kW
- Krouticí moment: 21 Nm - 427 Nm
Šnekové převodovky UNIVERSAL SI
Modulární a flexibilní
Šnekové převodovky UNIVERSAL SI poskytují poskytují vysokou hustotu výkonu a jsou k tomu mimořádně kompaktní. Přitom se vyznačují nehlučným přenosem krouticího momentu. Vzhledem k jednoduchému, ale účinnému uspořádání jsou zajištěny, co se týče zástavbového prostoru, značné výhody proti jiným druhům převodovek.
Verze produktu
- převodovka s dutým a plným hřídelem
- násuvné, přírubové a patkové provedení
- Úhlové převodovky
Vlastnosti produktu
- vysoká přetížitelnost
- provedení pro specifické aplikace
- klidný a tichý chod
- Hliníkové provedení skříně zaručuje nízkou hmotnost
- Volitelně čelní předřazený stupeň 10:1 a dvojitá šneková převodovka
- Modulární, flexibilní a proto mnohostranně použitelné
- Uložení výstupního hřídele pro vysokou zatížitelnost