Historie firmy NORD

Růst s cílem

1965 Založení firmy

Už od založení firmy NORD v roce 1965 dodržují všechny společnosti skupiny společnou strategii uspokojování požadavků zákazníků.

Výstavba moderního závodu na výrobu ozubených kol

Založení dceřiných společností po celém světě

Zavedení konstrukce BLOKOVÉ SKŘÍNĚ u všech převodovek.

Výstavba vlastního závodu na výrobu elektromotorů

Výstavba závodu na výrobu frekvenčních měničů

Výstavba závodu na opracování litinových a ocelových dílů v Gadebusch

Společně dáme vše do pohybu

Už od založení firmy NORD v roce 1965 dodržují všechny společnosti skupiny společnou strategii uspokojování požadavků zákazníků.

Výstavba montážního závodu ve Francii

Výstavba montážních závodů ve Velké Británii a v Rakousku

Nový montážní závod v Číně.

Dokončení 3. etapy výstavby v Gadebusch (ca. 7.200 m²)

Založení dceřiné společnosti v Rusku

Výstavba závodu na výrobu vlastních motorů v Itálii

40 let od založení Getriebebau NORD.

Slavnostní otevření automatizovaného regálového skladu v sídle firmy.

Výstavba montážního závodu v Suzhou, Čína.

Otevření nového výrobního závodu pro elektronické produkty v Aurichu, Německo

Otevření nových montážních závodů v České republice a v Indii

Rozšiřování centrály NORDu v Bargteheide

  • Stavba parkovacích garáží

Centrála Getriebebau NORD, Bargteheide

Expanze na Getriebebau NORD, Bargteheide

  • Stavba dalšího automatického regálového skladu
  • Výstavba montážního centra pro průmyslové převodovky

Expanze v Getriebebau NORD, Bargteheide

  • Rozšíření montážního centra pro průmyslové převodovky

NORD DRIVESYSTEMS slaví slavnostní předání čtvrtého úseku stavby výrobního závodu v Gadebuschi a 25-leté jubileum NORD GEAR Ltd. v Bramptonu, Kanada. V Číně slaví NORD otevření druhého závodu v Tianjin, cca 100 km jihovýchodně od Beijingu a na pátém kontinentu otevírá v Darwinu, dceřinou společnost NORD Australien.

V současné době je společnost NORD DRIVESYSTEMS celosvětově prezentována 35 dceřinými společnostmi. Odbytová a servisní síť společnosti NORD je doplněna odbytovými a servisními partnery ve více než 60 zemích. Díky vysoce motivovanému týmu zaměstnanců a kompletnímu spektru technologicky a kvalitativně vynikajících produktů pohonné techniky je podnik skvěle vybaven pro výzvy budoucnosti.

Nová výstavba dalšího výrobního závodu v Souzhou

Modernizace servisního areálu a lakovny v sídle v Bargteheide

Nová administrativní budova

50. výročí založení firmy

Stavba nové administrativní budovy v Bargteheide

Zvětšení výrobní plochy o 3,300m² pro finální úpravy skříní převodovek v Gadebusch

Uvedení nového decentrální měniče / distributoru NORDAC LINK

Nová budova pro montáž a distribuci v Siheung, Jižní Korea

Nová průmyslová převodovka , velikost 15,000 Nm

Zvětšení výrobní plochy o 2,000 m² v NORD Gear, Waunakee, USA

Uvedení na trh nové 1-stupňové čelní převodovky NORDBLOC.1

Nová budova prodejních kanceláří a servisního centra v Podleze, Polsko

  • Představení aplikace NORDCON APP a bluetooth adaptéru NORDAC ACCESS BT
  • Optimalizace designu asynchronních motorů NORD
  • Uvedení na trh synchronních motorů NORD IE5+
  • Představení nové řady měničů NORDAC PRO SK 500P
  • Rozšíření řady 1-stupňových čelních převodovek NORDBLOC.1
  • Uvedení průmyslových převodovek řady MAXXDRIVE® XT

60. výročí založení firmy

Zde najdete další informace: