Šnekové převodovky

Pohony na míru Vaší aplikaci

Díky univerzální skříni je možné šnekové převodovky NORD rychle a jednoduše konfigurovat pro široký rozsah aplikací.

Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI

Tiché a hladké

  • Výkony: 0,12 KW - 4,00 kW
  • Krouticí moment: 21 Nm - 427 Nm
  • Omyvatelné provedení s povrchovou úpravou NXD tupH pro nejvyšší hygienické standardy

Pohony NORD se šnekovými převodovkami - pohony na míru Vašim aplikacím

Šnekové převodovky NORD se ukazují výhodné zejména v těch aplikacích, kde je požadován vysoký převodový poměr. Naše pohony se šnekovými převodovkami se proto optimálně hodí pro intralogistiku, balící stroje nebo potravinářství.

Čtyři dobré důvody pro šnekové převodovky NORD:

  • Robustní
    Naše šnekové převodovky mají vysokou přetížitelnost
  • Uživatelsky přívětivé
    Verze pro snadnou omyvatelnost umožňují jednoduše a efektivně udržet čistotu pohonu
  • Ochrana proti korozi
    Povrchová úprava hliníkových skříní je alternativou k nerezovým skříním
  • Flexibilita
    Díky modulární koncepci máte maximální svobodu při návrhu

Modulární systém pro maximální flexibilitu: naše šnekové převodovky UNIVERSAL SI

Aplikací pohonů je nespočet a každá má specifické požadavky. Se šnekovými převodovkami UNIVERSAL SI je možné kombinovat komponenty systému tak, aby pohon odpovídal požadavkům aplikace.

Šnekové převodovky UNIVERSAL se vyznačují velkou výkonovou hustotou a nízkými nároky na zastavěný prostor.

Kromě základní převodovky existuje řada příslušenství, které lze jednoduše konfugurovat. V naši montáži jsme rovněž schopni montovat Vaše individuální díly (speciální hřídele, příruby) na naše převodovky.

Informujte se o našich modulárních SI šnekových převodovkách

Další informace

Hladké a čisté: šnekové převodovky UNIVERSAL SMI

V oborech jako je výroba léčiv nebo potravin je zvláště důležité zachovat čistotu výrobních prostor i samotného výrobního zařízení. Proto mají převodovky UNIVERSAL SMI hladký povrch skříně.

Dodáváme tyto převodovky jako kompletní pohony v kombinaci s motory IEC nebo NEMA a rovněž v kompaktním provedení bez motorového adaptéru (přímá montáž). K dispozici je přírubové nebo patkové provedení.

UNICASE koncept: kompaktní a efektivní

NORD vyvinul už vf roce 1981 koncept UNICASE, který znamená montáž všech komponentů převodovky do jednoho odlitku skříně. V té době by těžko někdo věřil, že se tato konstrukce stane obecným standardem v oboru.

Důvod úspěchu našeho konceptu UNICASE je jednoduchý: Díky kompaktnímu uspořádání všech částí převodovky dosahuje pohon vyšších maximálních přenášených momentů a vyšší axiální i radiální zatížitelnosti.

Přečtete si o použití UNICASE šnekových převodovek v logistickém centru francouzké poštovní služby Chronopost.

reference Chronopost