KVALITA
JAKOST A SERVIS TŘÍDY S
U všech našich produktů se naši zákazníci mohou spolehnout na nejvyšší kvalitu. Výkonnost a životnost našich inovativních řešení pohonů zajišťují udržitelné výrobní metody zaměřené na budoucnost, kvalifikovaní zaměstnanci a důsledné řízení kvality. V každé fázi vývoje a výroby máme na mysli procesy, produkty a zejména výhody pro zákazníka.

Středem pozornosti: naši zákazníci
Známkou kvality společnosti NORD jsou splněná přání a spokojenost zákazníka,o což neustále usilujeme. Proto dáváme od samého začátku přání zákazníka do popředí. Díky úzké spolupráci plánovačů a konstruktérů, inženýrů a techniků na straně uživatele, se vytváří individuální řešení, které je pro zákazníka nejefektivnější a nejekonomičtější. Každý projekt zpracovávají naši vývojový a odbytový inženýři jako svůj vlastní, dokud není vytvořeno, nainstalováno a úspěšně zprovozněno pro zákazníka nejlepší řešení.
Pro naše zákazníky to znamená:
- Spolehlivost
- Bezpečnost
- Dlouhá životnost našich výrobků
Standardy kvality nám nejsou dost dobré
Proto abychom mohli důsledně řídit kvalitu, jsou pohonné komponenty NORD počítány dne DIN 3990, NIEMANN a AGMA a dokumentovány na základě DIN ISO 9001 certifikace. V oblasti „prostředí s nebezpečím výbuchu“ jsme byli našim zákonodárcům dokonce napřed a důsledně jsme vybavili celou výrobní řadu odpovídajícími ATEX normami. Ale ani to nám nestačí.
Kvalita NORD je jedinečná
Pohonná řešení NORD mají nejvyšší přesnost a jsou vhodné i pro nejnáročnější aplikace. Abychom dosáhli námi stanovené standardy kvality, investujeme neustále do nejmodernějších výrobních zařízení. Až po důkladné kontrole jakosti, struktury a pevnosti se dostávají vysoce kvalitní materiály a normované díly do výroby, kde jsou na všech stupních zapojeny kontroly kvality. Proto se můžete spolehnout na provozní bezpečnost, která byla důkladně odzkoušena na funkčnost praxi blízkému použití.
Servis bez zbytečných řečí
Náš servis se nevyčerpává 24-hodinovou hotline. NORD má všude na světě odborníky, kteří zaručeně kdykoliv a kdekoliv kompetentně poradí, zajistí dodávky v nejkratším termínu, servis a pružnost dle individuálních přání zákazníka. Pro všechny požadavky v průběhu životnosti produktu nabízíme odpovídající servis: od preventivní údržby, přes náhradní díly, opravy a spěšnou montáž až po odstranění poruch, transport a modernizaci. Stojíme při vás – i po nainstalování poháněcí techniky.
Odborné informace, servisní a školící nástroje
Pro efektivní plánování a realizaci jsme vám k dispozici nejen osobně, ale poskytujemei naše servisní nástroje online a na CD-ROM. Ze speciálních školících programů, kterými prochází naši spolupracovníci, mohou profitovat také naši zákazníci, protože dostanou kvalifikovanou podporu při realizaci svých zakázek. Vedle toho vás ještě informujeme naším vlastním magazínem NORD GLOBAL o aktuálním děním v oboru, produktech a systémech.
Zde najdete další informace: