LogiDrive®
Oblast řešení pro poštu a balíky, letiště a sklady

Aplikace a požadavky našich zákazníků jsou velmi individuální. Nabízíme osvědčená a bezpečná řešení pro mnoho aplikací v oblasti logistiky.
Jedno, zda se zaměřujete na efektivitu, nízký počet variant, softwarová řešení nebo prediktivní údržbu - máme pro vás vždy řešení.
Nechte si poradit hned teďVyvinuto pro intralogistiku
Říkáme tomu oblasti řešení. Testováno pro běžné aplikace s různými cíli.
Zejména v odvětví poštovních a balíkových služeb, letišť a skladů rozvíjejí pohonné systémy LogiDrive® svůj maximální potenciál úspor v rozsahu částečného zatížení a částečných otáček díky použití synchronních motorů IE5. Díky tomu jsou vhodné pro snížení počtu variant a umožňují výrazné snížení nákladů v průběhu životního cyklu výrobku (TCO).
Objevte naše oblasti s řešením LogiDrive®
Servisně přívětivý a standardizovaný modulární systém kombinuje různé produkty NORD do řešení pohonu, které je stoprocentně přizpůsobeno příslušným průmyslovým normám a požadavkům aplikace.
Pro každou oblast existují varianty Advanced se synchronními motory IE5+ a varianta Basic s asynchronními motory IE3. Zatímco pohony LogiDrive Advanced se řeší otázky, jako je energetická účinnost, snížení variant a celkové náklady investice (TCO), pohony LogiDrive Basic se zaměřují především na nákladovou efektivitu.
Oblasti řešení LogiDrive®: Pošta & balíková pošta a letiště
Systémová řešení pro pásové dopravníky zavazadel, systémy distribuce balíků, systémy třídění balíků
Oblasti řešení LogiDrive®: Sklady
Systémová řešení pro řetězové a válečkové dopravníky, pásovou a paletovou dopravní techniku, kontejnerovou dopravní techniku, závěsný dopravní systém
BCS Group
Třídící linka nejrychlejší kurýrní společnosti v Austrálii
Skupina BCS poskytuje kompletní řešení pro letiště a aerolinky. Když společnost Toll IPEC chtěla rozšířit své kapacity pro doručování balíků výstavbou nové linky na třídění balíků v Melbourne, získala zakázku společnost BCS. Společnost BCS následně pověřila společnost NORD, aby dodala přibližně 1 000 kuželočelních převodovek s motory s decentrálními měniči.
Chronopost
Tisíce pohonů přepravuje mnoho tisíc balíků
Balíkové centrum francouzské přepravní společnosti Chronopost vyřídí kolem 170 000 balíků denně. K spolehlivé přepravě zásilek komplexem o rozloze 13 000 m² se používá řada pásových dopravníků od společnosti Budde Fördertechnik GmbH. Ty jsou poháněny asi 1100 decentrálních měničů NORD.
Logan Teleflex
Pohonné systémy pro letištní průmysl
Logan Teleflex, dceřiná společnost společnosti Daifuku Airport Technologies, je mezinárodním poskytovatelem řešení pro systémy odbavování letištních zavazadel. Pro projekt v USA potřebovala společnost decentrální řešení. Společnost NORD pro tento projekt dodala 100 pohonů, která se skládají z převodového motoru a decentrálního měniče.
Spojte se se svou kontaktní osobou NORD
Nechte si v oblasti našich řešení pohonů LogiDrive® individuálně poradit. Během osobní konzultace vám nabídneme ekonomicky a technicky nejlepší řešení pohonu pro vaši aplikaci.
Doplňující informace: