Elektropřevodovky

Od potravinářství po logistiku

NORD vyrábí tři řady elektropřevodovek s vysokým výkonem i účinností pro široké spektrum aplikací ve více než 100 průmyslových odvětvích.

DuoDrive


  • Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
  • Účinnost až 92%
  • Kompaktní a snadno omyvatelný design
  • Minimizing the maintenance effort
  • System solution for simple implementation and plug & play

Převodové motory - od potravinářství po intralogistiku

NORD vyrábí převodovky pro téměř všechny aplikace. Úzce spolupracujeme se zákazníkem tak, abychom našli optimální řešení pro jeho požadavky. Po světě pracuje už miliony pohonů NORD v různých průmyslových odvětvích a poskytují každodenně maximální výkonnost svým uživatelům.

Naše převodovky umožňují vysoké radiální i axiální zatížení. Díky modulárnímu konceptu mohou uživatelé těžit z výhody rychlých dodávek.

Dobré důvody pro pořízení převodovek NORD

  • Výkonné
    Převodovky mají vysokou radiální i axiální zatížitelnost a největší typy mají výstupní moment až 100.000 Nm
  • Robustní
    Skříň UNICASE znamená vysokou přesnost, tuhost a pevnost.
  • Flexibilní
    Na přání lze dodat převodovky s brzdovými motory a mnoha dalšími doplňky.
  • Modulární
    Díky konceptu UNICASE lze kombinovat s převodovkami všechny typy motorů NORD

Pohony NORD: Výkonné, tiché a flexibilní

Naše pohony dosahují maximálních parametrů 100.000 Nm kroutícího momentu a převodu 14,340.31:1. Pohony běží tiše a jejich rychlost lze regulovat měniči frekvence.

Pro více informací klikněte zde

Účinné a snadno čistitelné pohony pro potravinářství

Pohony pro strojní zařízení vyrábějící potraviny musí být hygienické a vysoce účinné, protože výrobní proces spotřebuje velké množství energie. Naše ploché čelní převodovky mají nejen hladký, snadno omyvatelný povrch, ale jsou i vysoce účinné. Pokud koupíte pohon od NORDu, dostanete z vašeho výrobního zařízení maximum!

Čtěte více o plochých o našich plochých čelních převodovkách .

Pohony pro intralogistické aplikace

Při přepravě zboží uvnitř budovy nebo výrobního závodu je zboží dopravováno často na velké vzdálenosti. Dopravníky tedy spotřebují mnoho energie a ta stojí peníze. Náš systém LogiDrive zahrnující 2-stupňovou kuželočelní převodovku a motor IE4 s vysokou účinností významně redukuje provozní náklady, například při dopravě balíků v distribučních centrech nebo na letištích.