Mlékárenství
Přesné pohony pro porcování sýrů a další řešení pro mlékárenství
Vlhkost, kyseliny, zásady a soli se vyskytují v mnoha mlékárenských provozech. NORD DRIVESYSTEMS také nabízí vhodná technologická řešení pohonů pro další oblasti - od přesných polohovacích pohonů až po robustní míchací pohony s frekvenčními měniči. Zde je vyžadována funkční bezpečnost, stabilita a ochrana proti korozi.

IE5+ Synchronní motory (TENV)
Efektivní. Hygienické. Kompaktní
Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P
Silné zaměření, optimální funkce
Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1
Výkon a provedení
NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou
Inovativní pracant
Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI
Tiché a hladké
Motor s plochou převodovkou BLOCK
Štíhlý a výkonný
Motory s hladkým pláštěm
Asynchronní motory
NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence
Jediný produkt s mnoha výhodami
NORDAC BASE - SK 180E - měnič frekvence
Kompaktní pohon, nejdůležitější funkce pohonu
Zpracování potravin Treif
Inteligentní řezání
Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.
Zde najdete další informace: