Synchronní motory
Vysoký výkon pro vaše aplikace
Naše synchronní motory pracují extrémně účinně. Proto jsou ideální pro použití v energeticky náročných aplikacích, jako např. intralogistika.
Synchronní motory IE4
Účinné. Kompaktní.
IE5+ Synchronní motory (TEFC)
Efektivní a kompaktní
Synchronní motory
Nejvyšší účinnost
Synchronní motory od firmy NORD se vyznačují obzváště vysokou účinností a velkou hustotou výkonu. Díky těmto excelentním vlastnostem je možné uspořit značné množství energie, obzváště u pohonů v trvalém provozu.
NORD IE4 motory se používají po celém světě, speciálně v intralogistice (např. v distribučních centrech pošty a na letištích), ale také u čerpadel, ventilátorů, apod.
Naše asynchronní motory: Vysoká účinnost, nízká spotřeba
- Účinnost
Naše AC motory mají velmi vysokou účinnost. Na rozdíl od běžně užívaných asynchronních motorů, tato vysoká účinnost se nemění, dokonce ani při částečném zatížení a při nízkých otáčkách. - Vysoký výkon
Synchronní motory NORD DRIVESYSTEMS poskytují impozantní momenty a vysokou kapacitu přetížení až 300%. - Robustnost
NORD synchronní motory jsou k dispozici v omyvatelné verzi bez ventilátoru a je-li potřeba. - Flexibilita
Díky jejich vysoké hustotě výkonu, naše synchronní motory mají kompaktní design a mohou být jednoduše instalovány v omezených prostorech.
Více úsporné než vyžadováno: naše energeticky úsporné motory
Extrémně účinný provoz NORD AC motorů je zajištěn použitím permanentních magnetů, které eliminují potřebu externí dodávané energie pro vytvoření magnetického pole.
Díky této technologii jsou IE4 synchronní motory jednoznačně více účinné než stanovuje platná směrnice EU 640/2009 (2009/125).
Energeticky úsporné motory NORD tímto významně snižují provozní náklady. Investice do těchto pohonů se často zaplatí i dříve než za dva roky provozu (ROI).
Chcete se dozvědět více o našich IE4 motorech se zvýšenou účinností?
NORD IE4 motory snižují počet variant
Díky použití permanentních magnetů a excelentnímu odvodu tepla mají naše synchronní motory vysokou hustotu výkonu a vyšší maximální dosažitelný moment než srovnatelné pohony.
Díky jejich kompaktní konstrukci mohou být NORD AC motory snadno integrovány do stísněných prostorů. Širokým rozsahem frekvence u našich IE4 motorů (až do 70Hz) může uživatel také snížit počet verzí pohonů, které používá.
Hladké motory NORD - Perfektně vhodné pro potravinářský průmysl
NORD AC motory nejsou pouze kompaktní a výkonné, ale jsou také snadno omyvatelné. Díky jejich hygienicky snadno očistitelnému povrchu, omyvatelné verzi v provedení hladkého motoru jsou ideální pro použití v potravinářském průmyslu. Robustní hliníkové tělomá krytí IP69K a je možné jej omývat vysokotlakou tryskou.
Objevte výhody NORD synchronních motorů.