Ryby a mořské plody
Odolná řešení pro zpracování mořských plodů
Sůl a voda jsou stálým faktorem při produkci a zpracování ryb. Pohonná technologie musí být obzvláště odolná. S povrchově upravenými hliníkovými pohonnými jednotkami nabízí NORD výkonnou, lehkou a nákladově efektivní alternativu k nerezové oceli. Naše převodové motory a decentrální měniče se snadno čistí díky hygienickému designu, který optimalizuje odvod kapaliny z povrchu pohonu.
- Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
- Extrémně vysoká systémová účinnost
- Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
- Zjednodušení údržby
- Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play
IE5+ Synchronní motory (TENV)
Efektivní. Hygienické. Kompaktní
- Výkon:
0.5 HP - 3 HP
- Krytí:
IP69K
- Třída účinnosti: IE5+
- Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
- celosvětové certifikace a akceptace
- Kompaktní a hygienické provedení
- Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení
Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P
Silné zaměření, optimální funkce
- Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
- Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- Multiprotokolové ethernetové rozhraní
- Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu
Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1
Výkon a provedení
- Výkon:
0.16 HP - 12.5 HP
- Moment:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou
Inovativní pracant
- Výkon:
0.16 HP - 50 HP
- Moment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI
Tiché a hladké
- Výkon:
0.16 HP - 5.5 HP
- Moment:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Motory s hladkým pláštěm
Asynchronní motory
- Výkon:
0.16 HP - 3 HP
- Globální schválení a akceptace
NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence
Jediný produkt s mnoha výhodami
- Krytí:
IP20
- Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
- Krytí: IP20
- Multiprotokolové ethernet rozhraní
- USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
- Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz