Ocelářství a metalurgie

Řešení pohonů pro ocelářský průmysl

NORD DRIVESYSTEMS dodává promyšlená a ověřená řešení pro všechny procesy v ocelářských a hliníkářských závodech po celém světě, která uspokojí současné i budoucí požadavky. Pohony NORD dosahují dlouhé životnosti i v extrémně drsných podmínkách. I při extrémním elektrickém a mechanickém zatížení zajišťují pohony kdykoli plný výkon a spolehlivý provoz.

Nepřetržitý provoz

Převodovky NORD mají řadu vlastností, které umožňují bezproblémový provoz v náročném prostředí ocelářského průmyslu - robustní, efektivní a bezpečné.

Trvalá hodnota

Klasické motory pro válcovny se používají kvůli drsnému prostředí se střídavým zatížením v kombinaci s vysokými teplotami okolí. Někteří výrobci a uživatelé stále považují motory s kruhovými chladícími žebry za nedílnou součást válcovací stolice. Třífázové motory s horizontálními chladicími žebry byly v posledních letech také úspěšně provozovány v různých oblastech válcoven. Je důležité si uvědomit, že různá zatížení a požadované momenty zrychlení a zpomalení válcového mlýna jsou plně zahrnuty do výpočtů!

Může se také stát, že se deska zasekne a je poháněna jen několika válečky, jejichž pohony jsou v tu chvíli přetížené. Hlavním úkolem motorů válcovací linky je zpomalení a zrychlení desek, profilů nebo trubek v systému. Ve fázích pohybu s konstantní rychlostí je vyžadován relativně malý výkon. Převodové motory v ocelárnách, zejména ve válcovnách, se počítají a vybírají s vysokým bezpečnostním faktorem na základě točivého momentu způsobeného vysokými zrychlením a rázovým zatížením.

Čelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 2,850 HP
  • Moment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

SMS Group GmbH

Robustní pohonné systémy pro reverzní válcovací stolici instalovanou v poušti

Extrémní provozní podmínky ve válcovně v Bahrajnu vyžadují spolehlivou technologii pohonů. Pohony musí být schopny odolat extrémním teplotám, vysokému zatížení a otřesům a přitom nadále spolehlivě fungovat. SMS group GmbH se proto rozhodla pro řešení s pohony NORD.

Video: SMS Group GmbH

Podívejte se na naše video>>:
Aplikace robustních pohonů NORD v ocelárně v Bahrajnu.

Watch video

A6034 - Pohony pro ocelářství


A6034 - Pohony pro ocelářství
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0005 - Pohony pro pece


AS0005 - Pohony pro pece
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0007 - Pohony pro válečkové tratě


AS0007 - Pohony pro válečkové tratě
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Další informace najdete zde:

Celosvětové veletrhy pro ocelářství a zpracování kovů:

Země   Veletrhy Město Datum Stánek
RO TIB Bukarest 2025-05-13 - 2025-05-15 Hall 3, Stand C031