Asynchronní motory umožňují maximální stabilitu procesu, snižují vibrace a riziko poškození nákladu nebo balicího stroje. Více informací najdete v naší bílé knize "Pohony pro baličky finálního balení "
Další informace o bílé knizeSilný partner s odbornými znalostmi v oboru
Asynchronní motory umožňují maximální stabilitu procesu, snižují vibrace a riziko poškození nákladu nebo balicího stroje. Více informací najdete v naší bílé knize "Pohony pro baličky finálního balení "
Další informace o bílé knize
Elektrické pohony hrají v balicích strojích důležitou roli. Lze je použít k přepravě obalových materiálů, pohonu forem, tvarování a uzavírání obalů. Tyto pohony jsou nezbytné pro sledování a řízení celého procesu.
Nabízejí cenově výhodný, přesný a spolehlivý způsob provádění pohybů v průběhu celého procesu balení. Systémy elektrického pohonu se snadno instalují, snadno udržují, jsou energeticky účinné a lze je rychle přizpůsobit požadavkům balicího procesu.
Výrobci a provozovatelé všech typů balicích strojů a přepravních systémů potřebují silného partnera s rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti technologie pohonů a hlubokými znalostmi z oboru obalového průmyslu. Tímto spolehlivým partnerem je společnost NORD DRIVESYSTEMS.
Potraviny, léčiva a další výrobky citlivé na hygienu jsou často baleny do primárních obalů. Systémy pohonů v těchto aplikacích se musí snadno čistit a musí být odolné vůči chemickým čisticím prostředkům a možnému znečištění.
U strojů pro sekundární obaly se v posledních letech mnohem více než pneumatické pohony prosazují elektrické pohony. V porovnání s tím nabízejí elektrické pohonné systémy vyšší účinnost, přesnost a ovladatelnost, což umožňuje efektivnější navrhování procesů. Kromě toho mají elektrické pohony delší životnost a vyžadují méně údržby než pneumatické pohony. Společnost NORD DRIVESYSTEMS nabízí široké portfolio pohonných komponent pro tyto aplikace: Motory, převodovky a elektronika pohonů - vždy dokonale sladěné.
Finální balení zahrnuje přesun těžkých palet, kartonů, pytlů a kontejnerů. Velké náklady je třeba přepravovat na dlouhé vzdálenosti. To vyžaduje přizpůsobené a především výkonné pohonné systémy. NORD DRIVESYSTEMS nabízí komponenty pohonů z jediného zdroje pro všechny typy balicích, páskovacích a paletizačních strojů. Zvláště výhodné jsou decentralizované řízené asynchronní motory NORD s vyšší setrvačností. Elektrické pohony s vyšší setrvačností hmoty v rotoru zajišťují dobrou regulaci a řízení pohybu při pohybu těžkých hmot. Umožňují také maximální stabilitu procesu.
Přeprava a zásobování hrají rozhodující roli ve všech fázích zpracování v obalovém průmyslu. V závislosti na tom, zda se přepravují jednotlivé jednotky nebo větší kontejnery, jsou zapotřebí výkonné a účinné pohonné systémy, které jsou optimalizovány pro danou aplikaci. Díky rozsáhlému portfoliu NORD DRIVESYSTEMS vždy najdeme vhodná řešení, která lze přizpůsobit příslušným požadavkům.
Primární balení se zaměřuje na přesnost polohování a chemickou odolnost, zatímco koncové balení se soustředí na výkon pohonů. Některé aplikace kladou na součásti pohonu zvýšené hygienické požadavky.
Různá kritéria určují různé fáze zpracování v obalovém průmyslu: společnost NORD DRIVESYSTEMS nabízí ideálně přizpůsobené komponenty pro všechny úrovně. Naši odborníci z oboru s vámi budou spolupracovat na vývoji řešení pohonu na míru Vašim požadavkům.
Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost v Jüterbogu v Braniborsku je tradiční společnost specializující se na výrobu kečupů, remulád, majonéz a salátových krémů. Braniborská společnost kompletně vybavila novou plnicí linku PET převodovými motory a frekvenčními měniči. Přečtěte si, co je přesvědčilo o řešení NORD DRIVESYSTEMS.
Nizozemský výrobce strojů SYMACH je úspěšným výrobcem paletizačních strojů. Namísto dřívějších řídicích skříní na horní části stroje se nyní spoléhá na decentralizované pohonné jednotky od společnosti NORD DRIVESYSTEMS. To přináší hned několik výhod.
Které to jsou, se dozvíte zde:
K referenční zprávě
Nizozemský výrobce strojů SYMACH je úspěšným výrobcem paletizačních strojů. Namísto dřívějších řídicích skříní na horní části stroje se nyní spoléhá na decentralizované pohonné jednotky od společnosti NORD DRIVESYSTEMS. To přináší hned několik výhod.
Které to jsou, se dozvíte zde:
K referenční zprávěNavštivte nás opět na veletrzích a osobně se seznamte s kompletními řešeními pohonů z modulárního systému produktů NORD DRIVESYSTEMS.
Země | Veletrhy | Město | Datum | Stánek | |
---|---|---|---|---|---|
SE | Euro Expo | SKellefteå | 2025-05-07 - 2025-05-08 | ||
IT | iPack/Ima | Milan | 2025-05-27 - 2025-05-30 | hall 1P - Stand B20 | |
MX | Expo Pack | Guadalajara | 2025-06-10 - 2025-06-12 | ||
DE | Fachpack | Nuremberg | 2025-09-23 - 2025-09-25 | ||
US | PACK EXPO | Las Vegas, NV | 2025-09-29 - 2025-10-01 | ||
NO | Euro Expo | Alesund | 2025-10-08 - 2025-10-09 | ||
ES | Empack Madrid | Madrid | 2025-10-15 - 2025-10-16 | ||
ID | ALLPack Indonesia | Jakarta | 2025-10-21 - 2025-10-24 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |
Ne všechny obaly jsou stejné. Různé zboží a materiály, různé fáze balení a někdy i zvláštní podmínky prostředí kladou na pohonné systémy různé nároky. Jsme spolehlivým partnerem v obalovém průmyslu s dlouholetými zkušenostmi. Naši odborníci jsou velmi dobře obeznámeni s podmínkami v oboru. Obraťte se na ně pro individuální poradenství ohledně portfolia NORD pro Packaging.