Jeřáby
Řešení pohonů pro jeřáby
Jeřáby se dopravují náklad vodorovně i svisle, tj. jeřáb pracuje nejméně ve dvou různých směrech pohybu. Standardně se používají převodovky s asynchronními motory a frekvenčními měniči. V některých částech světa se však stále používají 2-rychlostní asynchronní motory. Jeřáby se používají v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V závislosti na průmyslovém odvětví se také zvyšují požadavky na polohování, rozběh a plynulý pohyb se superponovanými jízdami mostu a kočky. Z toho vyplývají, v závislosti na použité normě, nároky na použité pohonné systémy. NORD má celosvětové zkušenosti s nejběžnějšími standardy (Evropa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 a 13001-2; Severní Amerika: CMAA 70, 74 a ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30. 24; Indie: IS 3177, 4137).

Motor s plochou převodovkou BLOCK
Štíhlý a výkonný
Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XC
Průmyslové převodovky
Měnič frekvence - NORDAC PRO - SK 500E
Vysoká funkce, plný výkon
NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence
Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady
Další informace najdete zde: