Čelní převodovky

Pohon mnoha možností

Přesto, že naše čelní převodovky disponují maximálním momentem až 26.000 Nm, běží s vysokou energetickou účinností. Pohony mají snadno omyvatelnou konstrukci skříně a poskytují mnoho připojovacích možností.

NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou

Inovativní pracant

  • Výkony: 0,12 kW - 37 kW
  • Krouticí moment: 30 Nm - 3 300 Nm
  • Hygienické omyvatelné provedení, volitelně s povrchovou úpravou NXD tupH

Čelní axiální převodovky pro široký rozsah aplikací

Pohony s čelními převodovkami NORD mají vysokou výkonovou hustotu a množství variant. Převodovky jsou vyráběny ve třech řadách a mnoha velikostech pro široké spektrum aplikací.

NORD čelní axiální převodovky vynikají těmito vlastnostmi:

  • Výkonné
    Naše čelní axiální převodovky poskytují maximální kroutící moment 26.000 Nm (v průmyslovém provedení až 282.000 Nm).
  • Účinné
    Vysoká účinnost zvyšuje produktivitu aplikace.
  • Hygienické
    NORD čelní převodovky jsou snadno omyvatelné díky skříni převodovky s hladkým povrchem
  • Robustní
    Na přání lze čelní převodovky NORDBLOC.1 dodat s povrchovou úpravou , která odolává agresivním čistícím prostředkům

Vždy správné řešení: naše čelní převodovky
Žádné dvě aplikace nejsou shodné. Proto NORD dodává tři různé řady čelních axiálních převodovek. Všechny typy jsou dostupné v přírubovém i patkovém provedení.

Univerzál
Řada Standard má širokou oblast využití a nabízí osvědčenou kvalitu. Je dostupná v 6 velikostech, v 2- nebo 3-stupňovém provedení s rozsahem momentů od 50 do 700 Nm. Ozubená soukolí vyrábí NORD z vysoce odolné kalené oceli.

Kompakt
Čelní převodovky UNICASE mají kompaktní konstrukci a extrémně robustní litinovou skříň. Maximální kroutící moment je 26.000 Nm

Více o čelních převodovkách UNICASE:
Další informace

Snadná údržba: Čelní převodovky se snadnou omyvatelností

Převodovky NORDBLOC.1 byly vyvíjeny se zvláštním důrazem na hladký, snadno čistitelný povrch. Tato vlastnost je zvlášť důležitá pro uživatele v hygienicky náročných výrobách, jako je potravinářství nebo farmacie.

V závislosti na velikosti převodovky NORDBLOC.1 je skříň vyrobena z tlakově litého hliníku nebo z šedé litiny.

Hliníkové skříně poskytují z povahy materiálu ochranu .proti korozi. Na rozdíl od standardního ochranného nátěru se tato povrchová úprava neodlupuje a je celkově odolnější. Přečtěte si více o aplikaci čelních převodovek NORDBLOC.1 v čokoládovně Zotter v Rakousku:
Kliknout zde