Tecnología de accionamientos descentralizada
Más flexibilidad, menos costes
Nuestros variadores descentralizados pueden configurarse libremente, por lo que se adaptan a cualquier aplicación. De este modo usted obtiene una solución perfecta a la vez que reduce sus costes de instalación y operativos.
Los variadores de frecuencia NORD ya cumplen con los requisitos de la clasificación de rendimiento energético IE2 de la nueva directiva de diseño ecológico (UE) 2019/1781 (válida a partir del 1 de julio de 2021).
Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E
Instalación rápida, mantenimiento sencillo
Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E
Mayor flexibilidad, menores costes
Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E
Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes
Arrancador de motor NORDAC LINK - SK 155E
Instalación rápida, arranque sin desgaste
Arrancador de motor NORDAC START - SK 135E
Accionamiento compacto, arranque sin desgaste
Electrónica de accionamientos: Nuestra experiencia es su seguridad
La electrónica de accionamientos descentralizada de NORD está presente en una gran cantidad de aplicaciones en todo el mundo. Nuestros innovadores variadores con PLC integrado llevan a cabo tareas cercanas al accionamiento y descargan al control superior de la instalación.
Nuestras soluciones se aplican en todo el mundo en más de 100 sectores industriales, como p. ej. en el de la intralogística, en el cual se transportan equipajes o paquetes en todos los continentes. También están en uso en el sector de la tecnología de transporte en general, en la industria del embalaje o en aplicaciones con bombas. Y clientes de renombre de los ámbitos de la industria alimentaria y de las bebidas también confían en la electrónica de accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS.
Nuestra electrónica de accionamientos descentralizada se caracteriza por su elevado rendimiento y seguridad. Se instale donde se instale en todo el mundo, nuestra tecnología de accionamiento y la calidad de nuestras soluciones son siempre las mismas. Gracias a la presencia de plantas en los cinco continentes estamos siempre cerca del cliente y le ofrecemos nuestros servicios con unos tiempo de espera muy breves.
Tecnología de accionamientos descentralizada de NORD – Máxima flexibilidad, bajos costes de sistema
Con su catálogo de variadores de frecuencia y arrancadores de motor, NORD DRIVESYSTEMS pone a su disposición una variada gama de tecnología de accionamiento descentralizada. Nuestros variadores NORDAC LINK y NORDAC FLEX, por ejemplo, se adaptan a su aplicación de forma totalmente individualizada. En cambio, para las tareas de accionamiento sencillas, la mejor opción es nuestra serie NORDAC BASE. En cuanto a los arrancadores de motor, puede optar entre el NORDAC LINK, que permite una configuración libre, o el NORDAC START, que se integra de manera flexible y no presenta desgaste.
Cuatro buenas razones para optar por los variadores de frecuencia descentralizados de NORD
- Eficiencia
Nuestra tecnología de accionamiento descentralizada reduce notablemente los costes inherentes al diseño de la instalación. - Versatilidad
Nuestros variadores se pueden configurar libremente o ampliar con opciones para instalarlos en numerosos ámbitos de aplicación. - Compatibilidad
La conexión a los sistemas de bus convencionales y a Ethernet industrial permite integrar nuestra tecnología de accionamiento descentralizada en todas las arquitecturas de automatización. - Facilidad de manejo
Gracias a que todos las conexiones son enchufables, al interruptor de mantenimiento opcional integrado y a la opción de manejo manual local, la instalación y el mantenimiento se realizan rápidamente (NORDAC LINK).
Cómo logran los variadores de NORD reducir sus costes de sistema
El PLC integrado en nuestros variadores permite diseñar las instalaciones a partir de islas de fabricación autosuficientes que regulan la mayoría de sus procesos de forma autónoma. Así no solo se descarga el control superior, sino que además resulta innecesario invertir en una instalación en el armario de distribución y en un costoso cableado. Asimismo, los variadores de frecuencia descentralizados simplifican el mantenimiento de todo el sistema aumentando su eficiencia.
Apta para muchas aplicaciones: tecnología de accionamiento descentralizada de NORD
Gracias a las muchas interfaces de comunicación y a la posibilidad de la configuración flexible, nuestros variadores de frecuencia descentralizados son ideales para las más diversas aplicaciones. Aunque nuestros variadores también convencen no solo por su versatilidad tanto funcional como de opciones, sino también por su potencia, que alcanza valores nada despreciables de hasta 22 kW. Gracias a estas excelentes características nuestros variadores descentralizados llevan décadas usándose en los más diversos sectores, como por ejemplo en la industria de la alimentación y la del acero, en la tecnología aeroportuaria y la intralogística o en instalaciones de transporte de mercancía a granel.
Vea aquí cómo los variadores descentralizados de NORD automatizan con eficiencia una máquina paletizadora.
Ir a la aplicación