Motores síncronos
Máximo rendimiento para su aplicación
Nuestros motores síncronos trabajan de forma extremadamente eficiente. Por este motivo son ideales para usos en ámbitos de elevado consumo energético, como por ejemplo en la intralogística.
Motores síncronos IE5+ (TENV)
Eficiente. Higiénico. Compacto
Motores síncronos estándar
Motores síncronos
Motores síncronos
Más eficientes imposible
Los motores síncronos de NORD se caracterizan por un rendimiento muy elevado y una gran densidad de potencia. Gracias a estas sobresalientes características, con estos accionamientos se consiguen ahorros de energía considerables, sobre todo en aplicaciones en marcha continua.
Los motores IE4 de NORD se utilizan en todo el mundo, sobre todo en la intralogística (p. ej. en centros de distribución de postal y en aeropuertos), así como en bombas, ventiladores, etc.
Nuestros motores de corriente alterna: alto rendimiento, poco consumo
- Eficiencia
Nuestros motores de corriente alterna ofrecen un rendimiento muy elevado. Al contrario de lo que sucede con las tan extendidas máquinas asíncronas, este rendimiento sigue siendo elevado incluso durante el funcionamiento con carga parcial y en caso de velocidades reducidas. - Prestaciones
Los motores síncronos de NORD DRIVESYSTEMS convencen por sus elevados pares y su capacidad de sobrecarga de hasta el 300 %. - Robustez
Los motores síncronos de NORD también están disponibles en un modelo lavable sin ventilador y. - Flexibilidad
Debido a su elevada densidad de potencia, nuestros motores síncronos se fabrican de forma compacta, motivo por el cual pueden instalarse sin problemas hasta en los espacios de montaje más reducidos.
Consumo inferior al establecido por ley: nuestros motores de ahorro energético
El funcionamiento extremadamente eficiente de los motores de corriente alterna de NORD se debe al uso de imanes permanentes, que no requieren una alimentación externa de energía para generar el campo magnético.
Gracias a esta tecnología, nuestros motores síncronos IE4 son mucho más eficientes de lo que prescribe la actual normativa 640/2009 (2009/125) de la Unión Europea.
Los motores de ahorro energético de NORD reducen de forma notable sus costes operativos. Invertir en estos accionamientos suele amortizarse tras menos de dos años de servicio (ROI).
¿Desea descubrir más sobre nuestros motores IE4 altamente eficientes?
Los motores IE4 de NORD reducen la diversidad de variantes
Debido al uso de imanes permanentes y a la excelente disipación del calor, nuestros motores síncronos tienen una elevada densidad de potencia y alcanzan un par máximo más elevado que los accionamientos similares.
Los motores de corriente alterna de NORD se integran bien en los espacios de montaje más reducidos gracias a su construcción compacta. Y además, el amplio rango de frecuencia de nuestros motores IE4 (hasta 70 Hz) permite a los usuarios reducir el número de variantes de accionamiento que utilizan.
Motores de superficie lisa de NORD: ideales para la industria alimentaria
Los motores de corriente alterna de NORD no son solo compactos y potentes, sino también sumamente sencillos de mantener. El modelo con motor lavable es ideal para usos en la industria alimentaria gracias a su higiénica superficie lisa, que resulta muy fácil de limpiar. El robusto cárter de aluminio del motor cuenta con el tipo de protección IP 69K y puede limpiarse incluso con limpiadores a alta presión.
¡Infórmese ya sobre las ventajas de los motores síncronos de NORD!