Oikosulkumoottorit
Järeät moottorit kaikkiin sovelluksiin
Kolmivaiheisten oikosulkumoottoriemme tehoalue on 0,12 – 55 kW ja ne kestävät erityisen hyvin sähköistä ja mekaanista ylikuormitusta.
NORD UNIVERSAL -moottori
UNIVERSAL-moottorit
Normimoottorit
Oikosulkumoottorit
Yksivaihemoottorit
Oikosulkumoottorit
Sileäpintaiset moottorit
Oikosulkumoottorit
NORDin kolmivaiheiset oikosulkumoottorit – vankkarakenteisia ja monikäyttöisiä
NORD valmistaa neljää eri sarjaa kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita monia eri käyttöalueita varten. Sileäpintaiset moottorit ovat ihanteellisia elintarviketeollisuuteen, napavaihtomoottorit ja yksivaihemoottorit puolestaan tarjoavat riittävästi tehoa työstökoneisiin, pumppuihin, hihnakuljettimiin tai puhaltimiin.
Kolmivaiheisten oikosulkumoottoriemme tehoalue on 0,12 – 55 kW. Ne tarjoavat hyvän suorituskyvyn, luotettavan laadun ja pitkän käyttöiän. Ne voidaan yhdistää kaikentyyppisiin NORD-vaihteisiin.
Kolmivaiheisten oikosulkumoottoriemme hyödyt:
- Kestävyys:
Moottorimme kestävät erittäin hyvin sähköistä ja mekaanista ylikuormitusta. - Huoltoystävällisyys:
Korkea laatu ja selkeä rakenne auttavat pitämään huoltokustannukset minimissä. - Monipuolisuus:
NORDin kolmivaiheiset oikosulkumoottorit soveltuvat lukemattomiin teollisuuden käyttökohteisiin.
Yksivaihemoottoreita on saatavana tehoalueella 0,12 – 1,5 kW. Niitä voidaan käyttää 50 Hz tai 60 Hz verkkovirralla 115 V tai 230 V jännitteellä. Ne tukevat laajaa jännitealuetta (220 V – 240 V).
Napavaihtomoottorit: Yksi käyttö – monta nopeutta
NORD-mallistoon sisältyvät myös vaihdettavalla napakytkennällä varustetut moottorit käyttökohteisiin, joissa vaaditaan enemmän joustavuutta. Ne mahdollistavat käytön kahdella tai useammalla kiinteällä nopeudella. Toimitamme moottoreita 4/2-napaisina, 8/4-napaisina, 8/2-napaisina ja 6/4-napaisina versioina sekä tarvittaessa myös Dahlander-käämityksellä.
Sileäpintaiset moottorit hygieniakriittisiin käyttökohteisiin
NORDin kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita on luonnollisesti saatavana myös pesunkestävänä versiona. Sileäpintaiset moottorit ovat helppoja puhdistaa ja niitä suositellaankin elintarvike- ja lääketeollisuudelle. Ne sopivat ihanteellisesti yhdistettäviksi NORDBLOC.1 -sarjan hammas- ja kartiovaihteisiin, mutta niitä voidaan käyttää myös yhdessä SMI-kierukkavaihteiden kanssa.
Alumiinirungon ansiosta sileäpintaiset moottorit ovat turvassa korroosiolta.
Lue, miten NORDin sileäpintaiset moottorit optimoivat mallastuslaitoksen prosessit Tšekin tasavallassa.