Täydellinen materiaalivirta NORDin avulla

Suuri käytettävyys ja tarkkuus, älykkyys, järjestelmäasiantuntemus ja vaativien turvallisuusmääräysten täyttyminen pelkistetyllä mallivalikoimalla: Automatisoidut varastojärjestelmät asettavat suuria vaatimuksia vaaka- ja pystykuljetintekniikan käytöille. Käyttöratkaisumme täyttävät nämä vaatimukset, ja varastologistiikan prosessisi toimivat taloudellisesti ja luotettavasti.

Varastologistiikan käyttöratkaisuja

Oikeiden käyttökomponenttien valinta on ratkaisevaa varastologistiikan kuljetinjärjestelmien turvallisuuden ja taloudellisen tehokkuuden kannalta. Meillä on vuosien kokemus käyttöjen suunnittelusta ja tunnemme vaatimukset. Laaja tuotevalikoimamme sisältää sekä vakiintuneita perustuotteita että korkeatehoisia tuotteita, mikä varmistaa optimaalisen käytettävyyden. NORD-käyttöjen pelkistetty mallivalikoima ja räätälöidyt käyttökonseptit mahdollistavat merkittävät energiansäästöt ja parantavat suorituskykyä alentuneilla elinkaarikustannuksilla (TCO) kaikissa sovelluksissa.

Tehokas varastoautomaatio

Meillä on ratkaisu kaikkiin varastologistiikan tarpeisiin, olipa kyseessä ketju- tai rullakuljettimet, lava- tai säiliökuljetintekniikka tai riippukuljettimet. Käyttöjärjestelmämme ovat erittäin luotettavia ja pitkäikäisiä, huollon tarve on vähäinen ja muotoilu kompaktia. Käyttöönotto on nopeaa ja käyttö helppoa. Kansainväliset sertifioinnit mahdollistavat käytön varastoalueilla maailmanlaajuisesti.

Kuljetinkäytöt varastologistiikkaan:

  • Erittäin luotettava toiminta
  • Pelkistetty määrä käyttömalleja
  • Joustava modulaarinen järjestelmä
  • Kompakti muotoilu, pieni paino
  • Laaja valikoima keskitettyä ja hajautettua käyttöelektroniikkaa
  • Maksimaalinen käyttömukavuus
  • Plug and Play -tekniikka
  • Erinomainen hinta-laatusuhde

Taloudellisia End-of-Line Packaging -käyttöratkaisuja

End-of-Line Packaging -kohteissa käytetään yleisesti keskitetysti ohjattuja servomoottoreita. Ne eivät kuitenkaan ole yleensä välttämättömiä, kun sovellusten hitaus on suuri tai liikematkat ovat pitkiä – esimerkiksi lavaus, stabilointi tai käsittely. Hajautetut käyttöratkaisut, esimerkiksi ohjatut asynkroniset moottorit, ovat tässä yhteydessä tehokas ja taloudellinen vaihtoehto. Voit saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä modulaarisilla käyttökonsepteillamme, jotka on räätälöity sovelluksesi vaatimuksiin.

Pidämme asiat liikkeellä – vaaka- ja pystysuorassa

Toteutamme varastologistiikan kuljetintekniikkaan kompakteja järjestelmäratkaisuja, jotka täyttävät vaativimmatkin luotettavuus- ja taloudellisuusvaatimukset. Käyttöjärjestelmämme ovat erittäin huoltoystävällisä, niillä on korkea ylikuormitettavuus ja ne takaavat sujuvan toiminnan. Tästä hyötyvät erityisesti rullakuljettimet, ketjukuljettimet ja kulmakuljettimet.

Kuljetinkäyttömme soveltuvat ihanteellisesti:

  • ketjukuljettimiin
  • rullakuljettimiin
  • hihnakuljettimiin
  • lavakuljettimiin
  • säiliökuljettimiin
  • riippukuljettimiin

Rullakuljettimet ovat monipuolisia järjestelmiä kuljetettavien materiaalinen käsittelyyn. NORD-käyttöjä voidaan ohjata yksilöllisesti ohjaamaan älykkäästi linjan nopeutta - materiaalin etäisyyksiä ja kerääntymisestä hallitaan tarkasti.

Ketjukuljettimia käytetään ensisijaisesti raskaiden kuormayksiköiden ja teollisuuskonttien kuljettamiseen. Toimitamme vahvoja käyttöratkaisuja, jotka ovat todistetusti kestäviä ja luotettavia - sekä yksi- että kaksilinjaisissa kokoonpanoissa. Varastologistiikassa käytetään usein integroituja taajuusmuuttajiamme.

Kulmakuljetin on rulla- ja ketjukuljettimen yhdistelmä, jolla voidaan suorittaa 90° suunnanmuutos. Ketjukuljettimet vastaanottavat ja siirtävät kuormia nostamalla tai laskemalla ketjua.

Enemmän joustavuutta, vähemmän kustannuksia

Tarjoamme laajan valikoiman hajautettua käyttötekniikkaa, joka voidaan räätälöidä yksilöllisesti sovellukseesi ja integroida joustavasti järjestelmäympäristöön. Joko moottoriin asennettuna tai hajautettuna lähelle moottoria, taajuusmuuttajamme ovat nopeita asentaa. Ne ovat helppokäyttöisiä ja yhteensopivia kaikkien yleisten väyläjärjestelmien ja ohjauslaitteiden kanssa. Niiden tehoalue ulottuu 22 kW:iin asti, ja PLC on integroitu vakiona. Taajuusmuuttajat voidaan toimittaa kaikilla kaupallisesti saatavilla pistokeliittimillä. Modulaariseen rakenteensa ansiosta taajuusmuuttajat voidaan laajentaa ja ne tarjoavat vaikuttavan valikoiman käyttömahdollisuuksia varastologistiikan sovelluuksiin.

Hajautettujen NORD-kuljetinkäyttöjen etuja:

  • Laaja valikoima modulaarisia tuotteita hajautettuun käyttötekniikkaan
  • Taajuusmuuttaja moniprotokollaisella Ethernet-liitännällä
  • Integroitu PLC käyttölaitteen lähellä suoritettaviin toimintoihin
  • Integroitavissa mihin tahansa järjestelmäsuunnitteluun
  • Skaalattavat toiminnot ja tehot

NORDAC ON: Alakohtaisesti optimoitu taajuusmuuttaja hajautettuun käyttöön

NORDAC ON taajuusmuuttaja on kehitetty erityisesti vaakakuljetintekniikan vaatimuksiin. Kompakti, älykäs taajuusmuuttaja hajautettuun käyttöön kattaa standardoinnin ansiosta kaikki toimialakohtaiset varastologistiikan vaatimukset Pistokeliitäntä takaavat nopean, yksinkertaisen ja virheettömän käyttöönoton ja huollon paikan päällä. Integroitus, moniprotokollainen Ethernet-rajapinta mahdollistaa tiedonsiirron Profinet, Ethernet/IP ja Ethercat protokollien kautta – tarvittava protokolla voidaan asettaa helposti parametrien avulla.

Kehitetty erityisesti varastologistiikkaan:

  • Integroitu Ethernet-rajapinta
  • Helppo huollettavuus
  • Pistokeliitäntä
  • Erittäin kompakti muotoilu
  • Taloudellinen Plug and Play -ratkaisu

LogiDrive®-ratkaisu

LogiDrive ®-ratkaisullamme tarjoamme testattuja ja turvallisia käyttöjä erilaisiin varastologistiikan kuljetinsovelluksiin. Helposti huollettava ja standardoitu modulaarinen järjestelmä yhdistää erilaiset NORD-tuotteet yhdeksi käyttöratkaisuksi, joka on räätälöity kunkin toimialan standardien ja yksittäisten sovellusten vaatimuksiin.

Lue lisää LogiDrive®

UNIVERSAL SI -kierukkavaihdemoottorit

  • Tehoalue: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Vääntömomentti: 21 Nm - 427 Nm

NORDBLOC.1 -kartiovaihde

  • Tehoalue: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Vääntömomentti: 50 Nm - 660 Nm

NORD UNIVERSAL -moottori

  • Tehoalue: 0,12 kW - 45 kW
  • Kotelointi: IP66
  • Hyötysuhdeluokka IE3
  • Globaalit hyväksynnät

IE5+-synkronimoottorit (TEFC)

  • Tehoalue: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Energiatehokkuuden seuraava taso IE5+
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti muotoilu
  • Jatkuvasti suuri hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON+ SK 300P -taajuusmuuttaja

  • Tehoalue: 0,37 - 3 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Plug & Play -ratkaisu, nopea käyttöönotto

NORDAC FLEX - SK 200E - taajuusmuuttaja

  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Maksimaalinen joustavuus moduulirakenteella

Käyttöratkaisuja varaston toimintojen automatisointiin

Baumalog (Puola)

Baumalog Sp. z o.o. helpotti huomattavasti Retech Sp. z o.o.:n metalliprofiilien varastointia ja kuljetuksia. Baumalog on puolalainen yritys, joka valmistaa monille teollisuuden aloille automatisoituja varastointi- ja kuljetusjärjestelmiä. Baumalog käyttää NORDin ratkaisuja.

Referenssiin

Asiakirjat

A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka


A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F3020 - SK 200E taajuusmuuttaja hajautettuun asennukseen - Flyer


F3020 - SK 200E taajuusmuuttaja hajautettuun asennukseen - Flyer
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lisää tehokkuuttasi ja säästä resursseja

Käyttötekniikka on avain tehokkuuden, taloudellisen tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseen. Tarjoamme sopivia ratkaisuja varastologistiikkaasi. Käyttöjärjestelmämme on optimoitu resursseja säästäviksi, ja ne tukevat elinkaarikustannusten (TCO) pienentämistä. NORD ECO- palvelullamme saat myös yksityiskohtaista tietoa järjestelmiesi tai yksittäisten käyttöjen energiankulutuksesta. Mittauksilla ja analyyseilla voidaan selvittää säästömahdollisuuksia ja siten löytää tehokkain käyttöratkaisu sovellukseesi.

Lue lisää

Motivaationa sinun vaatimuksesi

NORD DRIVESYSTEMSillä on monivuotinen kokemus varastologistiikasta. Tunnemme tarpeesi ja annamme mielellämme yksilöllisiä neuvoja. Käyttöjen suunnittelu, energiatehokkuuden parantaminen, mallivalikoiman pelkistäminen, automatisaatio ja digitalisaatio – olemme kumppanisi.

Löydämme sinulle oikean ratkaisun NORDin monipuolisesta käyttömallistosta. Olemme paikan päällä yli 80 maassa, joten voimme varmistaa projektikohtaisen neuvonnan, korkean saatavuuden, lyhyet toimitusajat ja nopean palvelun.

Ota yhteyttä

Messut ja tapahtumat

Vieraile messuosastoillamme ja tutustu NORD DRIVESYSTEMSin tuotevalikoiman täydellisiin käyttöratkaisuihin.

Maa   Messut Kaupunki Päivä Osasto
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31