Kuljetintekniikka

Irtoaineksen kuljetintekniikan käyttöratkaisut

Irtoaineksen siirtämiseen prosessin vaiheesta toiseen tarvitaan erilaisia kuljettimia, joiden kuljetussuunta (pysty-/vaakasuunta/nouseva/laskeva), kapasiteetti, kuljetinpituus ja rakenne vaihtelevat. NORDin luotettavat ja kestävät käytöt takaavat materiaalivirran jatkuvuuden.

NORD – käyttötekniikan kokonaisratkaisujen toimittaja

MAXXDRIVE® XC-kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Kolmi- ja neliportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

Normimoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: -
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0010 - Bucket elevator applications


AS0010 - Bucket elevator applications
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: