NORD - vaihdemoottorit
Meiltä vaihdemoottori teollisuuskäyttöön
Valitse sopiva vaihdemoottori valikoimastamme! NORD valmistaa useaa vaihdemoottorisarjaa, joiden suuri toisiomomentti ja korkea hyötysuhde sopivat monipuoliseen käyttöön yli sadalla vaativalla teollisuuden alalla. NORD on yksi maailman johtavista käyttötekniikka-alan mekaanisten ja elektronisten ratkaisujen toimittajista. Voit luottaa siihen, että ammattilaisemme auttavat sinua
Teollisuuden ratkaisut: vaihdemoottori, teollisuusvaihteet, sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat. Ota yhteyttä.

Vaihdemoottori – elintarviketeollisuudesta logistiikkaan
NORDin vaihdemoottorit voidaan konfiguroida lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Toimimme läheisessä yhteistyössä kanssasi löytääksemme aina optimiratkaisun juuri sinulle.
NORD-vaihdemoottorit ovat suorituskykyisiä ja kestävät myös aksiaali- sekä radiaalikuormitusta. Yleiskäyttöisen vaihdekonseptin ansiosta hyödyt myös nopeista kunnostusajoista ja varastonimikkeiden vähenemisestä. Valitse sopiva vaihdemoottori asiantuntijamme avulla.
Miksi vaihdemoottori NORDilta?
- Tehokas
Vaihteet tarjoavat hyvän aksiaalisen ja radiaalisen kuormitettavuuden sekä kestävät suuria vääntömomentteja, peräti 100 000 newtonmetriä (Nm)! - Luja rakenne
Vaihteen UNICASE-runko takaa jämäkkyyden, lujuuden ja kestävyyden. - Joustava
Tarvittaessa voimme toimittaa kaikki vaihdemoottorimme jarruilla, pulssiantureilla ja monilla muilla optioilla varustettuina. - Modulaarinen
Modulaarisen konseptimme ansiosta voit yhdistää vaihteet kaikkien NORD-malliston moottorien kanssa.
NORD-vaihdemoottorit: tehokkaita, hiljaisia ja joustavia.
Vaihdemoottorimme yltävät jopa 100 000 newtonmetrin vääntömomentteihin ja maksimissaan 14 340,31:1 välityssuhteisiin. Käytöt toimivat hiljaisesti ja niitä voidaan käyttää eri nopeuksilla myös taajuusmuuttajien avulla.
Lue lisää.
Tehokkaat ja helposti puhdistettavat vaihdemoottorit elintarviketeollisuudelle
Elintarviketeollisuuden koneissa käytettävien vaihteiden on oltava hygieenisiä ja hyötysuhteeltaan hyviä, sillä tuotantoprosessit käyttävät paljon energiaa. NORDin tappivaihdemoottorit ovat siksi paitsi sileäpintaisia, myös hyötysuhteeltaan hyviä. Hankkimalla NORD-vaihdemoottorin saat parhaan hyödyn tuotantolaitoksistasi!
Lue lisää tappivaihdemoottoreistamme.
Vaihdemoottorit sisälogistiikan sovelluksiin
Sisälogistiikassa kuljetettavia tuotteita on usein siirrettävä pitkiä matkoja. Kuljettimien käyttö kuluttaa siten paljon energiaa ja rahaa.
LogiDrive-järjestelmässämme on
- 2-portainen kartiovaihde
- korkean hyötysuhteen IE4 -synkronimoottori
- pienemmät käyttökustannukset esimerkiksi pakettien lajittelukeskuksissa tai lentoasemilla.
Olemme teollisuuden luotettava laitetoimittaja Suomessa. Vaihdemoottori ja paljon muita laadukkaita käyttöratkaisuja: monipuolinen valikoima teollisuusvaihteita, sähkömoottoreita ja taajuusmuuttajia. Tarjoamme korkean hyötysuhteen teknologiaa omaan käyttökohteeseesi.
Vuosikymmenten kokemus teollisuuden laitetoimittajana
NORD on yksi maailman johtavista mekaanisten ja sähköisten voimansiirtojärjestelmien valmistajista.
Menestyksekäs nousu voimansiirtojärjestelmien kärkijoukkoon perustuu
- pitkäjänteiseen työhömme
- tuotekehitykseemme ja innovatiivisuuteemme
- johdonmukaiseen asiakaspalveluumme
- tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa
- voimansiirtoratkaisuihin, jotka vastaavat käyttäjäkohtaisia tarpeita.
Faktaa laadusta
NORDin käyttölaitteet täyttävät DIN 3990-, NIEMANN- ja AGMA-standardit. Lisäksi DIN ISO 9001 -sertifikaatti on osoitus laadunhallintamme järjestelmällisyydestä. Kehitimme ensimmäisten joukossa räjähdysvaarallisten alueiden turvaamiseksi nykyisten ATEX-standardien mukaiset tuotteet. Kehitystyö on lähellä sydäntämme.
NORD numeroina
Yritys on perustettu vuonna 1965 ja nykyinen liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa. NORDin pääkonttori sijaitsee Bargteheiden kaupungissa Saksassa, noin 30 kilometriä Hampurista. Sen lisäksi NORDilla on kokoonpanotehtaita ja huoltopisteitä yli 60 maassa, mukaan lukien Suomessa. Yli 4000 työntekijää varmistaa nopean toimituksen ja parhaan mahdollisen palvelun.