Uniques avec les systèmes de bus NORD pour toutes les applications
plusLes variateurs NORD en armoire de commande offrent une plage de puissance de 160 kW maxi et, grâce à leur vaste gamme de fonctions, s'adaptent parfaitement à toutes les applications client.
Les variateurs de fréquence NORD sont déjà conformes aux critères de la classe d'efficacité énergétique IE2 de la nouvelle directive d'écoconception (UE) 2019/1781, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021.
Que vous soyez fabricant ou utilisateur de machines, nos variateurs de fréquence sont utilisés de manière fiable dans le monde entier. Peu importe qu'il s'agisse d'applications d'intralogistique ou d'une technologie de convoyage générale, de valises ou de marchandises en vrac. Les industries d'ingénierie générale, de traitement et d'emballage choisissent également des solutions fournies par NORD.
Ceci tient aux avantages offerts par NORD DRIVESYSTEMS. Nos variateurs de fréquence procurent un niveau de performance et de sécurité élevé. Des filiales et distributeurs locaux sur tous les continents assurent une présence de tous les instants auprès de nos clients et leur offrent en permanence des services de haute qualité. Peu importe où vous vous trouvez, nos entraînements sont la solution. Nous assurons le service sans longue période d'attente.
Variateurs pour installation en armoire de commande
Nous avons développé la famille de variateurs de fréquence NORDAC PRO spécifiquement pour une installation en armoire de commande. Ces variateurs conviennent autant pour le fonctionnement de moteurs synchrones ou asynchrones et répondent à tous les besoins imaginables des clients grâce à une vaste gamme d'options.
Nos variateurs pour installation en armoire de commande bénéficient d'une plage de puissance de 0,25 à 160 kW et peuvent être complétés par des modules enfichables optionnels. Les concepts de refroidissement variable garantissent une dissipation thermique optimale.
Pourquoi des variateurs pour armoire de commande NORD ?
Hautes performances et sécurité : variateurs NORD avec fonctions STO et SS1
Nous avons équipé nos variateurs NORDAC PRO pour installation en armoire de commande de fonctions de sécurité exhaustives. La fonction STO (Safe Torque Off) coupe le couple du moteur, par exemple pour prévenir un démarrage accidentel ou pour commander un arrêt d'urgence. D'autre part, la fonction Safe Stop (SS1) arrête le moteur au moyen d'une rampe d'arrêt sécurisée puis active la fonction STO.
Téléchargez ici la brochure produit actuelle de nos variateurs NORDAC PRO