NORDAC PRO - SK 500E - Variateur de fréquence
Haute fonctionnalité, puissance maximale
Taille de moteur cumulable: | , , |
---|
NORDAC PRO est le variateur de fréquences pour toutes les tâches d’entraînement. Il offre une large plage de puissances et peut être étendu par des modules optionnels enfichables. Les fonctions évolutives et la gamme d’interfaces permettent une adaptation optimale aux applications les plus diverses.
- Plage de puissances 0,25 – 160 kW
- 1 phase 110 - 120 V, 1/3 phases 200 - 240 V, 3 phases 380 - 480 V
- Classe de protection : IP20
- Sécurité fonctionnelle
- Module de commande enfichable SK TU3
- 7x entrées digitales, 2x sorties digitales, 2x relais, 2x entrées analogiques, 1x sortie analogique
- Extension entrée/sortie en option
- Sécurité fonctionnelle : STO, SS1
- Interface Ethernet par module optionnel extensible
- Interfaces pour codeur universel : TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Structure des paramètres compatible avec tous les variateurs de fréquence NORD
- Paramétrage possible par le biais du module de commande enfichable, de l’outil logiciel NORDCON ou de l’application
- 4 jeux de paramètres, directement commutables en ligne
- Gestion du freinage moteur, fonctionnalité de levage
- Mode à quatre quadrants par le hacheur de freinage intégré
- Commande U/f, régulation vectorielle du courant en fonctionnement en boucle ouverte ou fermée
- Haute qualité de régulation et rapport de surcharge élevé pour les moteurs synchrones et asynchrones
- Fonctionnalité d'automate pour des fonctions liées à l'entraînement
- POSICON - mode de positionnement intégré et synchronisme
- Filtre réseau intégré
Treif
Découpe intelligente
Treif Maschinenbau GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de découpe d'aliments. Pour bénéficier d'une polyvalence optimale, l'entreprise fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.
Technologie scénique dans le Théâtre de Duisburg
Positionnement en douceur
Un nouvel équipement électrique permettant de contrôler la machinerie scénique derrière la scène a été installé au Théâtre de Duisburg pour l'opéra, le ballet, le théâtre et les concerts. Les processeurs d'axe contrôlent le moteur électrique du Théâtre de Duisburg. Ce sont plus de cent armoires de commande qui sont équipées d'un variateur de fréquence SK 535E accompagné d'un système de gestion du freinage, d'un hacheur de freinage et d'un filtre réseau intégrés, ainsi qu'une commande vectorielle du courant sans capteur.
Gondoles GinD
Déplacement mesuré
Góndolas in Design, S.L., développe et fabrique des systèmes personnalisés d'entretien et de nettoyage des façades de bâtiments. Les systèmes de gondoles innovants rencontrent des difficultés particulières. La technologie d'entraînement fournie par NORD est responsable du levage, de la rotation et du positionnement précis du système de gondole utilisé dans le nettoyage des façades de bâtiments. Dans ce contexte, un variateur de fréquence SK 500E est responsable de plusieurs tâches.
Appareils de levage Stros
Solutions d'entraînement personnalisées pour appareils de levage dans le domaine de la construction
Le fabricant tchèque d'appareils de levage dans le domaine de la construction STROS sert des clients dans le monde entier. Les unités d'entraînement NORD pour les appareils de levage dans le domaine de la construction STROS comprennent trois moteurs à train d'engrenage obliques avec résistance de freinage externe équipés d'un variateur pour armoire de commande NORDAC PRO SK 500E avec fonction de levage responsable du démarrage et du freinage en douceur et du positionnement de haute précision.