Variateurs en armoire

Idéaux pour toutes les applications
Acheteur

Dotés d'une puissance maximale de 160 kW et offrant un grand nombre de fonctions, les variateurs en armoire NORD s'adaptent facilement à toutes les applications.

Présence internationale et capacités de production étendues

Tous les composants déterminants dans la qualité finale de nos variateurs sont fabriqués en interne en Allemagne, à l'aide de machines à la pointe de la technologie et d'un personnel hautement qualifié. Nous pouvons ainsi garantir une fiabilité élevée et une durée de vie exceptionnelle, et nous adapter rapidement à vos besoins. Avec des filiales et partenaires commerciaux dans 98 pays, notre vaste réseau de vente et de services garantit une disponibilité optimale, ce qui nous permet d'offrir des délais de livraison courts et des services orientés clients.

La qualité sans compromis, livrée rapidement

Grâce à notre savoir-faire et à nos nombreuses années d'expérience en matière de conception et de production de variateurs de fréquence, nous répondons aux exigences de qualité les plus strictes sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Les méthodes de production tournées vers l'avenir, les sites de production modernes, le personnel compétent et la gestion constante de la qualité garantissent de manière durable les performances et la longévité des variateurs NORD. Notre réseau international de vente et de services garantit une disponibilité et des livraisons rapides.

Votre partenaire de confiance dans le monde entier

La durée de vie étendue de nos variateurs est le fruit de la priorité absolue accordée à la qualité, de nos capacités de production étendues et de notre orientation client de tous les instants. Les géométries optimisées, parfaitement adaptées à chaque besoin, garantissent une excellente capacité de charge, un fonctionnement silencieux et une maintenance minime. Notre réseau de vente et de services étendu garantit des délais de livraison courts, des conseils pointus et des interventions sur site rapides, partout dans le monde. En ligne comme hors ligne, nous sommes votre partenaire de confiance, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Respect des normes les plus strictes pour une durée de vie maximale

Nos variateurs sont utilisés dans plus de 100 secteurs d'activité différents dans le monde entier, aux exigences techniques souvent élevées. Pour cette raison, le respect des normes de qualité les plus strictes est essentiel à nos yeux, en matière de production et sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur. La qualité des matériaux employés, un système de gestion rigoureuse de la qualité et les standards de production extrêmement élevés garantissent l'importante durée de vie et les besoins minimes de maintenance de nos variateurs. Nous nous appuyons sur les derniers systèmes et technologies de production comme le kaizen, la méthode des 5 S, la gestion visuelle, la gestion de l'atelier et les cercles de qualité.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence

Forte concentration, fonction optimale

  • Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Classe de protection: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

NORDAC START - SK 135E - Démarreur

Système d'entraînement compact, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,25 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC LINK - SK 155E - Démarreur

Installation rapide, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,06 – 3,0 kW
  • Protection : IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire