Variateurs en armoire de commande

Fonctionnels pour toutes les applications
Ingénieur en électronique

Dotés d'une puissance maximale de 160 kW et offrant un grand nombre de fonctions, les variateurs en armoire NORD s'adaptent facilement à toutes les applications.

La bonne interface pour chaque tâche

Grâce à l'équipement complet pour l'utilisation, le paramétrage et la communication, et avec des codeurs et interfaces pour les bus de terrain et l'Ethernet industriel, nos variateurs de fréquence peuvent être intégrés au sein de diverses architectures de commande et utilisés pour des tâches d'automatisation variées. Certaines versions disposent d'interfaces préintégrées. Pour les autres, les interfaces sont disponibles via des modules en option.

Sécurité fonctionnelle préintégrée

La sécurité fonctionnelle est l'un des autres aspects de nos systèmes d'entraînement. Tous nos variateurs de fréquence intègrent les fonctions de sécurité STO (Safe Torque Off) et SS1 (Safe Stop 1). Le module NORD PROFIsafe SK TU4-PNS fournit des fonctions de communication à sécurité intégrée et d'entraînement sécurisé conformes à la norme CEI 61800-5. L'intégration des fonctions de sécurité à l'unité d'entraînement présente de nombreux avantages par rapport à une solution à technologie de sécurité discrète, notamment une grande évolutivité, la disponibilité globale des données de sécurité pour la machine et la réduction de l'encombrement, des composants de sécurité externes et du câblage.

Équipement configurable

Nos variateurs de fréquence offrent une souplesse maximale en termes d'équipement et de fonctionnalités, et peuvent être utilisés quasiment partout dans le monde. Ils peuvent être adaptés individuellement à tout type d'application et s'intègrent facilement avec l'armoire de commande et l'environnement système. Du fait de leur structure modulaire, ces variateurs peuvent facilement être étendus et offrent une grande variété de scénarios d'utilisation dans les réseaux d'automatisation de l'Industrie 4.0. Quelle que soit l'application, le secteur d'activité ou les conditions d'exploitation concernées, nous mettons en œuvre des concepts d'entraînement intelligents, flexibles et efficaces. L'objectif : vous proposer la solution la plus adaptée sur le plan technique et la plus économique pour votre application.

Des fonctionnalités intelligentes pour votre application

Solution centrale en armoire ou versions décentralisées utilisables sur le terrain : nos variateurs de fréquence offrent de nombreuses fonctions. Ils sont équipés d'un automate interne pour la commande des mouvements et de la logique liés au moteur, offrent une régulation haute précision, communiquent via tous les systèmes de bus courants et peuvent s'intégrer facilement avec tous les types de systèmes. L'équipement de base comprend le contrôle de la position intégré POSICON, une fonction d'économie d'énergie pour l'utilisation à charge partielle, la gestion du frein moteur (important pour les applications d'équipement de levage), différentes fonctions de sécurité et une structure de paramètres simple. Tous nos variateurs sont conformes aux normes et directives internationales.

Les variateurs de fréquence NORD se caractérisent par une fiabilité de fonctionnement maximale, une durée de vie exceptionnelle, des besoins de maintenance minimes et l'efficacité énergétique la plus élevée possible. La qualité des matériaux employés, un système de gestion rigoureuse de la qualité et les capacités de production extrêmement étendues garantissent les excellentes puissances nominales et les performances remarquables de nos variateurs. En produisant en interne la totalité des composants, nous maîtrisons l'ensemble du procédé de production, ainsi que les caractéristiques et la qualité de chaque composant. Toutes les pièces du système sont ainsi parfaitement adaptées et peuvent être associées dans le cadre de nombreuses variantes.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence

Forte concentration, fonction optimale

  • Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide

NORDAC PRO - SK 500P - Variateur de fréquence

Un seul produit aux nombreux avantages

  • Classe de protection: IP20
  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Interface USB pour un paramétrage hors tension
  • Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple

NORDAC START - SK 135E - Démarreur

Système d'entraînement compact, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,25 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC LINK - SK 155E - Démarreur

Installation rapide, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,06 – 3,0 kW
  • Protection : IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation murale ou sur le moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire