- Classe d'efficacité IE1
- Approbations et certifications mondiales
- Worldwide approvals and acceptances
Moteurs à pôles commutables
Moteurs asynchrones
Les moteurs à pôles commutables de NORD peuvent fonctionner avec 2 vitesses fixes ou plus. Les moteurs à cage d’écureuil de ce type offrent une alternative économique pour les applications dans lesquelles le contrôle permanent de la vitesse avec des variateurs ne s’avère pas nécessaire.
Versions du produit
Ces moteurs sont proposés dans les versions suivantes : 4/2 pôles, 8/2 pôles et 8/4 pôles. Les moteurs à pôles commutables présentent l'avantage de ne nécessiter qu'un seul bobinage pour pouvoir fonctionner à deux vitesses. NORD fournit les moteurs avec les options suivantes (sélection) :
- frein (BRE+), double frein (DBR+), ventilation forcée (F), codeur incrémental (IG)
- Protection moteur : sonde de température (TF), contrôleur de température (TW), résistances de préchauffage (SH)
- Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)