Moteurs anti-déflagrants

Parfaitement protégés

Les moteurs antidéflagrants de NORD DRIVESYSTEMS délivrent des puissances de 0,12 à 30 kW et satisfont tous aux exigences des sévères directives européennes ATEX.

Protection contre les explosions de gaz

Moteurs antidéflagrants

  • Puissances : 0,12 - 22 kW
  • Classes de rendement : IE1 et IE2

Protection contre les explosions de poussières

Moteurs antidéflagrants

  • Puissances : 0,12 - 22 kW
  • Classes de rendement : IE1 et IE2

Moteurs électriques avec protection antidéflagrante

Dans les zones à risque d’explosion, les systèmes et composants doivent satisfaire aux réglementations nationales adéquates des pays dans lesquels ils sont utilisés. Il s’agit en l'occurrence, dans l’Union européenne, de la Directive 2014/34/EU. NORD DRIVESYSTEMS possède une longue expérience en matière de protection contre les explosions de gaz et de poussières et propose des moteurs électriques particulièrement robustes dans des puissances de 0,12 à 200 kW, spécifiquement pour ce domaine d'utilisation.

Outre les exigences en matière de protection antidéflagrante, ces moteurs satisfont également à des conditions non spécifiées pour la protection antidéflagrante, comme celles d'Ecodesign, d'EMC et de la Directive RoHS.

En dehors du marché européen, NORD DRIVESYSTEMS propose des moteurs antidéflagrants également dans de nombreuses régions du monde, comme la Russie et les Etats-Unis, ou selon la norme CEI EX.

Ces moteurs sont largement protégés contre les explosions et spécifiquement construits pour les applications en atmosphères explosibles gaz et poussières. Nos moteurs antidéflagrants sont utilisés dans un large éventail d’applications, par exemple pour l’entraînement de pompes, d’agitateurs ou d’appareils de levage.

Moteurs antidéflagrants de NORD : une valeur sûre

  • Robustes
    Nos moteurs antidéflagrants sont utilisables en atmosphères poussières catégorie 2D ou 3D (Zones 21 et 22) ainsi qu'en atmosphères gaz catégorie 2G ou 3G (Zones 1 et 2).
  • Qualité
    NORD DRIVESYSTEM travaille en étroite collaboration avec le Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) et DEKRA EXAM GmbH pour maintenir la qualité de la production, du contrôle et des produits au plus haut niveau. Tous les moteurs de catégorie 2 disposent d'une certification de test du modèle.
  • Savoir-faire
    NORD DRIVESYSTEMS possède une longue expérience en matière de protection contre les explosions de gaz et de poussières et fabrique depuis plus d'une décennie des moteurs antidéflagrants conformes aux exigences les plus sévères.

Entraînements protégés contre les explosions de poussières

Moulins à grain, industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique : tous ces secteurs peuvent être confrontés à des atmosphères de poussières explosibles. Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion, ces moteurs satisfont à la norme européenne EN 60079-31 et à la classe de protection anti-étincelle tD.

En savoir plus sur les avantages de nos moteurs électriques protégés contre les explosions de poussières.

Informations complémentaires

Moteus antidéflagrants pour atmosphères gaz

Une protection antidéflagrante efficace est également essentielle pour les systèmes d’entraînement utilisés dans des atmosphères gaz potentiellement inflammables. Ainsi, NORD fabrique pour ces zones des moteurs antidéflagrants qui satisfont aux réglementations strictes de la Directive européenne 2014/34/EU. Nous proposons ces entraînements avec les types de protection anti-étincelles « Sécurité accrue » (e), « Encapsulation résistant à la pression » (d/de) et « Conception anti-étincelles » (n) de la classe à haut rendement IE2 pour ces moteurs.

Pour les zones à atmosphères explosibles gaz et poussières, nous serons ravis de fournir sur demande des entraînements à protection combinée.