Technologie d'entraînement électronique

Variateurs de fréquence et démareurs

Les variateurs de fréquence et les démarreurs de NORD DRIVESYSTEMS sont proposés comme solutions centralisées pour une installation en armoire de commande ou comme versions décentralisées pour une utilisation sur le terrain. A vous de décider ce qui est préférable pour votre application.

Les variateurs de fréquence NORD sont déjà conformes aux critères de la classe d'efficacité énergétique IE2 de la nouvelle directive d'écoconception (UE) 2019/1781, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Les produits de la technologie d'entraînement de NORD peuvent être configurés pour répondre à presque toutes les applications.

En tant qu'expert de la technologie d'entraînement, NORD coopère avec des clients dans le monde entier pour leur fournir des solutions répondant à la perfection à leurs exigences.

Fonctions évolutives pour chaque application d'entraînement. Depuis des décennies, NORD DRIVESYSTEMS propose à ses clients de par le monde des variateurs pour armoire de commande ainsi que des produits d'entraînement décentralisé.

Les solutions d'entraînement NORD offrent aux clients un degré de performance et de sécurité élevé, que le variateur soit installé dans l'armoire de commande ou en tant que système d'entraînement décentralisé.

Dans les deux cas, l'électronique d'entraînement est caractérisée par sa fonctionnalité évolutive, sa facilité d'installation et sa régulation de haute précision. L'automate intégré aux solutions d'entraînement décentralisé de NORD permet au client de concevoir des systèmes de production modulaires et autonomes.

Les outils NORD CON simplifient tout le processus d'installation et permettent un ajustement et une utilisation aisés de la technologie.

Grâce au câblage optimisé, les utilisateurs peuvent réaliser des économies sur les coûts du système. Nos solutions d'entraînement sont conçues pour fonctionner avec des moteurs asynchrones et synchrones.

  • alt
  • alt
  • Electronique de contrôle NORD: des leaders de marchés dans chaque secteur

    plus
  • Unique avec NORD: des bus systèmes pour toutes les applications

  • Les ingénieurs d'applications de NORD s'assurent que les choses continuent de bouger dans plus de 100 industries

    plus
  • Votre fournisseur de solutions d'entraînement

    plus

Un système modulaire - De nombreux avantages

Grâce à ses fonctions évolutives, le système modulaire de NORD s'adapte parfaitement à toute tâche d'entraînement. Notre électronique d'entraînement prend en charge tous les systèmes de bus courants et communique avec tous les contrôleurs. La commande de positionnement POSICON offre à l'utilisateur une mode de positionnement et de synchronisation intégré. La sécurité opérationnelle est intégrée grâce à STO et SS1. Les variateurs de fréquence NORD offrent également des redresseurs de frein permettant de commander le frein moteur. Une fonction d'économie d'énergie pour le fonctionnement en charge partielle ainsi que des outils d'utilisation et d'installation, et une structure de paramétrage simple complètent les possibilités de notre système modulaire.

NORDCON APP

Visualisation via un tableau de bord pour surveiller les entraînements et diagnostiquer les pannes. Paramétrage avec fonction d'aide et accès rapide aux paramètres, fonction oscilloscope.

Plus d'informations

Technologie d'entraînement électronique

Variateurs de fréquence et démarreurs de NORD

Notre technlogie d'entraînement électronique s'adapte en toute flexibilité à n'importe quelle application. Elle est également rapide à installer, facile à utiliser et compatible avec tous les systèmes de bus et les contrôleurs courants.

Les variateurs de fréquence et les démarreurs NORD constituent la solution idéale à la fois pour une opération centralisée en armoire électrique ou une utilisation décentralisée, parfaitement intégrée directement sur le moteur. Les variateurs sont prêts pour Industrie 4.0, interconnectables et réalisent, grâce à la fonction PLC interne, le prétraitement des données d'état internes ou des données provenant de capteurs externes raccordés. La surveillance d'état à distance est ainsi assurée.

Les raisons d'acheter des variateurs de fréquence NORD

  • Flexibilité
    Nos variateurs communiquent via tous les systèmes de bus courants et s’intègrent facilement dans n’importe quelle conception de système. Leurs fonctions et options peuvent être complétées et ils s’intègrent ainsi dans pratiquement tous les systèmes ou machines.
  • Sécurité
    Les variateurs de fréquence sont dotés de nombreuses fonctions intégrées de sécurité et de surveillance.
  • Assistance mondiale
    En tant que client NORD, vous bénéficiez d'un large éventail de services, comme par exemple une assistance mondiale à la planification et à la mise en service de votre système, ainsi que de partenaires commerciaux sur tous les continents.

Nos variateurs de fréquence : intelligents et faciles à connecter

Les variateurs de fréquence de NORD DRIVESYSTEMS sont pourvus de processeurs puissants et fournissent une précision de commande optimale. L'intégration du variateur dans différentes architectures de commande est assurée par un large éventail d'interfaces de communication.

Avantage important pour la qualité des processus, l'intelligence des systèmes : à l'aide du PLC intégré, les variateurs sont à même de réagir par eux-mêmes aux modifications et de rémédier aux erreurs indépendamment du contrôleur du système.

Voyez comment nos variateurs de fréquence assurent le fonctionnement extrêment efficace des systèmes de filtrage dans le secteur des boissons :

Informations complémentaires

Démarreurs NORD : des aides au démarrage rapide et flexible

Configurables et faciles à installer : nos démarreurs NORDAC. Ces systèmes assurent un démarrage sans usure entièrement électronique et sont pourvus d'une inversion du sens de rotation. Les démarreurs de la série NORDAC START sont équipés de dispositifs de sécurité complets, comme par exemple une protection interne du moteur et un redresseur de frein pour commander le frein moteur. L'installation d'un disjoncteur-protecteur est par conséquent inutile.

Grâce à leur potentiomètre intégré, les démarreurs NORDAC START peuvent être mis en service rapidement et sont dotés d'un commutateur DIP pour la configuration.

Nos démarreurs de la série NORDAC LINK peuvent être intégrés à différents systèmes de bus de terrain. Dans la famille NORDAC LINK, nous proposons également un variateur de fréquence avec PLC intégré, qui fournit de façon optimale des fonctions à proximité de l'entraînement.

Vous souhaitez en savoir plus sur les démarreurs NORDAC LINK ?

Cliquez ici