Technologie d'entrainement décentralisé

Flexibilité accrue, coûts réduits

Nos variateurs décentralisés peuvent être configurés librement, pour s'adapter à n'importe quelle application. Ainsi, vous obtenez une solution optimale, tout en réduisant vos coûts d'installation et d'exploitation.

Les variateurs de fréquence NORD sont déjà conformes aux critères de la classe d'efficacité énergétique IE2 de la nouvelle directive d'écoconception (UE) 2019/1781, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

NORDAC START - SK 135E - Démarreur

Système d'entraînement compact, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,25 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC LINK - SK 155E - Démarreur

Installation rapide, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,06 – 3,0 kW
  • Protection : IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

NORDAC LINK - SK 250E - Variateur de fréquence

Installation rapide, maintenance facilitée

  • Plage de puissances : 0,37 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Variateur de fréquence

Forte concentration, fonction optimale

  • Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multiprotocole
  • Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide

Électronique d'entraînement : Notre expertise - Votre sécurité

Les composants électroniques d'entraînement décentralisés NORD sont présents dans de nombreuses applications dans le monde. Nos variateurs innovants avec automate intégré exécutent des fonctions à proximité du groupe moteur et réduisent la charge sur le système de commande de plus haut niveau.

Plus de 100 secteurs industriels bénéficient de nos solutions. Par exemple, en intralogistique lorsque des bagages ou des colis sont transportés entre les continents. Nos variateurs de fréquence sont également utilisés dans la technologie de convoyage générale, dans l'industrie de l'emballage, ou dans les applications de pompage. Des clients de mise en bouteille de produits alimentaires et de boissons bien connus font également confiance à l'électronique d'entraînement fournie par NORD SYSTEMS.

Notre technologie d'entraînement décentralisé est caractérisée par une performance et une sécurité élevées. Peu importe la destination de notre technologie d'entraînement : la qualité de nos solutions est toujours au plus haut niveau. Grâce à nos agences situées sur tous les continents, nous restons proches de nos clients à chaque instant et pouvons fournir des services en évitant les longues périodes d'attente.

  • Électronique d'entraînement NORD : leaders du marché dans tous les secteurs

    plus
  • alt
  • Uniques avec les systèmes de bus NORD pour toutes les applications

  • Solutions NORD pour plus de 100 secteurs industriels

    plus
  • Votre fournisseur de solutions d'entraînement

    plus

Technologie d'entraînement décentralisée de NORD - Grande flexibilité, coûts systèmes réduits

Avec sa gamme de variateurs de fréquence et de démarreurs, NORD DRIVESYSTEMS vous propose un vaste choix de technologies d'entraînement décentralisé. Par exemple, nos variateurs NORDAC LINK et NORDAC FLEX peuvent s'adapter individuellement à votre application. D'autre part, le NORDAC BASE constitue le meilleur choix pour les tâches d'entraînement simples. En matière de démarreurs, vous avez le choix entre le NORDAC LINK configurable librement et le NORDAC START sans usure, intégrable en toute flexibilité.

Quatre raisons plaidant en faveur des variateurs de fréquence de NORD

  • Rendement
    Notre technologie d'entraînement décentralisé réduit sensiblement les coûts de conception de votre système.
  • Polyvalence
    Vous pouvez configurer librement nos variateurs ou les compléter en option dans de nombreux domaines d'application différents.
  • Compatibilité
    Grâce à la connexion aux systèmes de bus courants et à l'Ethernet industriel, notre technologie d'entraînement décentralisé peut être intégrée dans toutes les architectures d'automatisation.
  • Convivialité
    Grâce aux connexions enfichables simples, à l'interrupteur de maintenance et à la commande manuelle locale intégrés optionnels, l'installation et la maintenance peuvent être réalisées rapidement (NORDAC LINK).

Comment les variateurs NORD réduisent les coûts de votre système

La fonction PLC intégrée à nos variateurs permet de concevoir un système doté d'îlots de production autonomes qui, dans une large mesure, contrôlent eux-mêmes leurs processus. Cette fonctionnalité réduit non seulement la charge sur le contrôleur supérieur mais évite aussi les frais d'installation d'une armoire de commande et le câblage coûteux. En outre, les variateurs décentralisés réduisent la maintenance de l'ensemble du système et augmentent par conséquent son efficacité.

Technologie d'entraînement décentralisé de NORD utilisée dans de nombreuses applications

Grâce au grand nombre d'interfaces de communication et aux combinaisons flexibles potentielles, nos variateurs décentralisés constituent la solution idéale pour une vaste gamme d'applications. Nos variateurs séduisent non seulement par la polyvalence de leurs fonctions et options, mais également par leur puissance jusqu'à 22 kW. Ces excellentes caractéristiques garantissent à nos variateurs des décennies d'utilisation dans de nombreux domaines, par exemple dans les secteurs de l'agro-alimentaire et de la sidérurgie, les technologies aéroportuaires, l'intralogistique et la manutention de matières en vrac.

Voyez ici comment les variateurs décentralisés NORD automatisent efficacement un palettiseur.

Accès à l'application